Силовой соединительный кабель CPCI Serial, для объединительной платы с 1 слотом
- Комплекты кабелей для подключения сигналов состояния объединительных плат CompactPCI Serial и силовых объединительных плат
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: кабель
- Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
- Длина: 600 мм
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
Кабели CPCI Serial соединяют сигнальные разъемы Utility, сигнальные разъемы для кабелей общего тока или сигнальные разъемы для резервных кабелей между объединительными платами и силовыми объединительными платами nVent SCHROFF CPCI Serial или с другими устройствами в системе. Для выбора правильной детали обратитесь к руководству по объединительной плате CPCI Serial
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Кабель подключения к сети питания, для объединительной платы с 1 слотом, одножильные проводники, 600 мм, От 1 x 6-контактного Microfit к 2 x кольцевому кабельному наконечнику и 1 x 4-контактному Microfit | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.