Набор контроллеров для LHX+ 5 кВт и 10 кВт
- Контроль охлаждающего потока в соответствии с заданной температурой охлажденного (приточного) воздуха. Дополнительные функции управления с системой регулирования подачи воды
- Отдельный, 19-дюймовый компактный контроллер без свободных проводов в верхней части шкафа
- Четко обозначенные подключения датчиков типа «подключи и работай»
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Устройство управления
- Линейка изделий: Varistar
- Подходит для: Varistar; Varistar CP
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Ширина изделия: 150 мм
- Высота изделия: 130 мм
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
На LHX+ имеется контроллер. Он подключается к датчикам LHX+ и механизированному клапану охлаждающей жидкости 23130-607. Это позволяет охладителю регулировать поток охлаждающего воздуха в соответствии с заданной температурой охлажденного (приточного) воздуха. Это обеспечивает расширенные функции дистанционного мониторинга и различные функции настройки.
Дополнительный внешний дисплей.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Контроллер AlZn 1,5 мм, кожух ст. 1,0 мм RAL7021 | 1 | |
2 | Розетка RJ45, Интерфейс SNMP и Modbus, для интеграции в системы регулирования более высокого уровня или прямого доступа к веб-интерфейсу | 1 | |
3 | Гнездо питания 85 ... 260 В перем. тока | 1 | |
4 | Кабель питания IEC C14 для подключения к SCHUKO | 1 | |
5 | Привод с кабелем | 1 | |
6 | Датчик температуры | 4 | |
7 | Инструкции по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.