"Eurorack 19"" Panel/Slide Mount, 29 U, RAL 7021"
- Для монтажа с регулируемой глубиной
- сталь, 1,5 мм, с перфорацией EIA
- Для монтажа третьего 19-дюймового профиля необходимы 1 пара 19-дюймовых монтажных профилей и 2 пары заглубляющих распорок
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Монтажный профиль
- Линейка изделий: Eurorack
- Тип: 19-дюймовая панель, монтажный профиль
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Высота стойки: 29 U
- Высота изделия: 1398 мм
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
Крепление для направляющей с регулируемым шагом.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовый монтажный профиль, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 | 2 | |
2 | Комплект крепежных деталей | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.