Плата адаптера питания CPCI Serial, 3 x V1, 3 x V2, 122121
- Платы адаптеров питания для простого подключения основного источника питания 12 В между объединительными платами и силовыми объединительными платами CompactPCI Serial
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Токоведущая шина
- Подходит для: объединительные платы CompactPCI Serial
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
Плата адаптера питания nVent SCHROFF CPCI Serial представляет собой небольшой плату для подключения +12В и заземления между силовой объединительной платой и объединительной платой CPCI Serial. Доступно несколько вариантов. Чтобы выбрать правильную деталь, обратитесь к руководству по силовой объединительной плате CPCI Serial.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Плата адаптера питания, 3 x V1, 3 x V2, 122121 | 1 | |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.