Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Объединительная плата CPCI, 4 слотов, с 2 разъемами P47

  • Цифровое заземление может быть подключено / изолировано от заземления шасси с помощью винтов.
  • Параметр V(I/O) можно установить на +3,3 V или +5 V
  • Внешние слои действуют как заземляющие поверхности
  • Utility-штекер для сигналов состояния (SMCQ)
  • Превосходное подавление высокочастотных помех и очень высокие значения среднего времени наработки на отказ благодаря керамическим конденсаторам
  • Соединитель шины управления интеллектуальными платформами (IPMB) по спецификации PICMG 2.9
Подробнее

№ в каталоге:

23006-795
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 23006-795, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Объединительная плата
  • Число слотов: 4
  • Высота стойки: 7 U
  • Тип объединительной платы: CompactPCI, 64-разрядная версия
  • Системный слот: слева
  • Ширина слота: 4 HP
  • Напряжение ввода/вывода: 5 В
  • Тип разъема: HM 2,0
  • Тип разъема питания: (2) P47
  • Тип Utility-штекера: SMCQ, 12-контактный

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Объединительные платы nVent SCHROFF CompactPCI имеют лучшие в своем классе показатели целостности сигнала и наработки на отказ благодаря SMD-компонентам, керамическим конденсаторам и разъемам с тугой посадкой.

Другие конфигурации доступны по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • PICMG
  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Объединительная плата CompactPCI 1
2 Набор винтов, M4 x 6, со стопорной шайбой; для подключения питания 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink