Основание/цоколь Eurorack, сплошное, высота 100 мм, ширина 600 мм, глубина 900 мм
- Цоколь, алюминий, литой, заглушки
- сталь, 2,5 мм, RAL 7021
- Высота 100 мм
- Съемные накладные панели со всех сторон
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Цоколь
- Линейка изделий: Eurorack
- Тип: Цоколь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 900 мм
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
Цоколь обеспечивает эффективное хранение излишних кабельных сборок и защищает нижнюю часть шкафа от грызунов.
Поворотные ролики нельзя использовать с основанием/цоколем.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Угловая вставка, алюминий, литье под давлением | 4 | |
2 | Профиль, сталь, 2,5 мм, для установки впереди и сзади | 2 | |
3 | Профиль, сталь, 2,5 мм, для установки сбоку | 2 | |
4 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.