Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Воздушный фильтр ATCA для систем ATCA 11596-16x и 11990-06x

  • 45 PPE, Собирает 80 % пыли, соответствует базовому стандарту NEBS GR‐78
  • Материал: полиуретан, UL 94 HF1
Подробнее

№ в каталоге:

21990-059
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Фильтр
  • Линейка изделий: AdvancedTCA
  • Тип: Воздушный фильтр
  • Подходит для: Системы
  • Ширина стойки: 84 HP
  • Цвет: черный

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сменный воздушный фильтр для систем nVent SCHROFF AdvancedTCA.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • EAC

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Быстрозаменяемый блок воздушного фильтра, 45 PPE, Собирает 80 % пыли, соответствует базовому стандарту NEBS GR‐78, Материал: полиуретан, UL 94 HF1 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink