Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

AdvancedTCA Filler Panel, Without Air Baffle, 8 U, 6 HP, Al Profile

  • Передние панели покрывают пустые слоты в системе, 8 U, 6 HP
Подробнее

№ в каталоге:

21591-104
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: передняя панель
  • Тип: передняя панель
  • Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
  • ЭМС-экранирование: да
  • Тип прокладки ЭМС: текстиль
  • Материал: алюминий
  • Покрытие поверхности с лицевой стороны: Raw
  • Покрытие поверхности с тыльной стороны: Raw
  • Высота стойки: 8 U
  • Высота изделия: 350,78 мм
  • Ширина стойки: 6 HP
  • Ширина изделия: 30,14 мм
  • Тип принадлежностей: Передняя панель
  • Количество в упаковке: 1
  • Глубина изделия: 2,5 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Расширенные передние панели TCA покрывают пустые слоты в системе. Дополнительные блоки дефлекторов направляют воздух в правильном направлении.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Сплошная панель-заглушка, алюминий, 2,5 мм 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink