Rack Safety Plus, 3 U, 230 В перем. тока, CEE
- 19-дюймовый, Распределительные блоки питания с функцией аварийного останова, высота 3 U
- Работает как центральный выключатель питания для подачи питания на электрическое оборудование и электронные устройства, подключенные к сети переменного тока
- Трехфазный 400 В или однофазный 230 В сетевой вход с предохранителями
- Выходные разъемы переменного тока различного типа, переключение с помощью выключателя ВКЛ./ВЫКЛ.
- Постоянные выходы переменного тока (служебные)
- Все выходы защищены автоматическими выключателями
- Для функции аварийного останова, соответствующей требованиям EN 60947-5-1 и EN 60204-1, предусмотрена защита от вандализма
- Существует возможность подключения дополнительной кнопки аварийного останова к системе
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Подходит для: Varistar; Varistar CP; Novastar
- Функция: Аварийный останов
- Входное напряжение перем. тока: 230 В.
- Количество фаз: 1
- ЭМС-фильтр: Нет
- Разрядник для защиты от перенапряжения: да
- Ограничитель пускового тока: Нет
- Устройство дифференциальной защиты: да
- Крышка автоматического выключателя: да
- Высота стойки: 3 U
- Тип гнезда: SCHUKO
- Тип принадлежностей: принадлежности для распределения питания
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
Шкаф Safety Plus от nVent SCHROFF — это 19-дюймовый распределительный блок питания, используемый как центральный выключатель питания для подачи питания на электрическое оборудование и электронные устройства, подключенные к сети переменного тока. Кроме того, он оснащен функцией аварийного останова.
Информация для точной конфигурации дополнительных функций и пример конфигурации приводится в таблице, поставляемой вместе с изделием(-ями).
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сетевой выключатель | 1 | |
2 | Выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» для переключаемых выходов | 1 | |
3 | Прозрачная крышка для автоматических выключателей | 1 | |
4 | Автоматический выключатель УЗО | 1 | |
5 | Автоматический выключатель | 7 | |
6 | Кнопка аварийного останова | 1 | |
7 | Заземлитель | 1 | |
8 | Светодиодные индикаторы монитора фазы/ошибок | 1 | |
9 | Номинальная производительность: 230 В перем. тока 10 А, Schuko | 1 | |
11 | Переключаемое выходное напряжение CEE 7/3 тип F (Schuko) | 3 | |
12 | Переключаемое выходное напряжение CEE 7/3 тип F (Schuko) | 3 | |
13 | Сетевые предохранители: T16 А 250 В | 1 | |
14 | Вход аварийного останова и выход состояния | 1 | |
16 | Панель ввода: IEC 60309 L+N+PE, 6 ч, 230 В~ 50/60 Гц 16 А | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.