Вентилятор Epcase, установленный сверху, 230 В, с решеткой
- Для сборки в отверстиях кабельного канала (сверху/снизу)
- Подключение до 3 вентиляторов с помощью отдельного соединительного кабеля
- Сборка вентилятора путем зажима в защитных решетках
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Вентилятор
- Линейка изделий: Epcase
- Напряжение перем. тока: 230 В.
- Частота: 50 Гц; 60 Гц
- Воздушный поток при 50 Гц: 162 м³/ч
- Воздушный поток при 60 Гц: 192 м³/ч
- Уровень шума при 50 Гц: 37 дБ (А)
- Мощность при 50 Гц: 15 W
- Мощность при 60 Гц: 14 W
- Максимальное статическое давление при 50 Гц: 73 Па
- Максимальное статическое давление при 60 Гц: 88 Па
- Температура окружающей среды: 70 °C
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
Устанавливаемый сверху вентилятор Epcase для активного охлаждения, макс. 3 вентилятора.
Соединительный кабель заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вентилятор, 230 В перем. тока, размеры 38 × 119 × 119 мм | 1 | |
2 | Защитная решетка, пластик, цвет черный | 2 |
РЕСУРСЫ
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.