Охладитель RackChiller Rear Door, пассивное охлаждение, воздушно-водяной теплообменник, высота 2200, ширина 800
- Решение без вентилятора, шум отсутствует, без дополнительного потребления энергии, нетребовательность к обслуживанию
- Каркас позволяет отделить змеевик и конденсат от стоечного оборудования
- Заднее пространство внутри шкафа полностью доступно для прокладки кабелей и распределения электропитания
- Легко адаптируется к шкафам nVent; свяжитесь с nVent, чтобы запросить информацию для интеграции со шкафом стороннего производителя
- Датчики температуры на стороне подачи и возврата воздуха
- Дополнительная интегрированная система управления с интерфейсом Modbus TCP и SNMP v2c
- Дополнительные датчики давления и температуры потока воды, входящие в систему регулирования подачи воды, позволяют осуществлять контроль и регулирование расхода воды в зависимости от фактической тепловой нагрузки
- Дополнительный локальный дисплей
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Воздушно-водяной теплообменник
- Линейка изделий: RackChiller
- Тип: Охладитель в задней двери, пассивный
- Ширина изделия: 800 мм
- Глубина изделия: 226 мм
- Высота изделия: 2200 мм
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
Водяной теплообменник RackChiller Rear Door Cooler (RDC) предназначен для управления охлаждением в условиях высокой тепловой нагрузки в серверных, вычислительных и складских шкафах высокой плотности. Теплообменник RDC устанавливается на шкафы с оборудованием в виде отдельной задней двери с дополнительной рамой, что позволяет модифицировать его с учетом существующих шкафов. Тепло, отводимое оборудованием шкафа, будет удаляться с помощью воздушно-жидкостного теплообменника и направляться в водяной контур системы циркуляции, не прибавляя тепла в ИТ-помещении. Вся система интегрирована в эстетично оформленную перфорированную дверь с защитными заглушками для изоляции источника жидкости и контура охлаждения от оборудования, установленного в шкафу.
Для безотказной работы рекомендуется использовать набор для подвода воды и дополнительные принадлежности.
Охлаждающая способность определяется при следующих условиях: перепад давления воды: < 100 кПа; перепад давления воздуха: 15 Па; температура потока воды: 4,8 °C / 12 °F; температура на выпуске 53,6 °C / 24 °F; поток воды: 75,2 м³/ч / гал/мин; воздушный поток: в зависимости от модуля охлаждения, см. схему эксплуатации.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Рама расширения, сталь, 2 мм, RAL 7021; со встроенным поддоном для конденсата, VA, 2 мм, RAL 7021 с порошковым покрытием, резьбовой фланец для удаления конденсата, VA 1,4571 (нержавеющая сталь) | 1 | |
1a | Установлены выравнивающие опоры; монтажный кронштейн для Varistar, каркас ProLine, сталь, 2 мм, RAL 7021 с порошковым покрытием, включая монтажные приспособления, инструкция по установке | 1 | |
2 | Теплообменник на двери, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 с порошковым покрытием, перфорированный снаружи, перфорация, оптимизированная для потока | 1 | |
2а | 3 × шарнира на180°, 3-точечное запирание, в дополнительной комплектации возможно оснащение поворотной ручки профильным DIN‐полуцилиндром | 1 | |
2b | Соединения теплообменника: наружная резьба G1 ¼ дюйма, встроенный выпускной клапан с гибким шлангом, не содержащим галогенов | 1 | |
2c | Защитная крышка на внутренней стороне шкафа, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 с порошковым покрытием, с перфорацией, перфорация, оптимизированная для потока | 1 | |
3 | Руководство пользователя предоставляется в виде файла для загрузки | 1 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.