Запирающая крышка Varistar для разделения воздуха, твердая, ширина 800, 70 мм, утопленная, переходный кронштейн, высота 2000
- Изоляция воздушных потоков, заглушки для шкафов шириной 800 мм
- Сетевые и серверные шкафы могут быть смонтированы в ряд
- Уплотнители, UL 94 HF-1, -20 °C… 100 °C
- Заглушки сплошные или с выемками
- Заглушки предотвращают нежелательное замыкание воздушных линий, т. е. смешивание горячего отработанного воздуха с холодным приточным
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Стенка шкафа
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: Заглушка
- Материал: сталь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Высота стойки: 42 U
- Высота изделия: 2000 мм
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
Присадочная панель для шкафов шириной 800 мм для предотвращения рециркуляции воздуха в стойках с охлаждением спереди назад. Регулируемая глубина для кабельного пространства в передней части шкафа. Сплошные панели и панели с выемками для подключения кабелей спереди назад. Щетки заказываются отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Профиль, сталь, 1 мм, RAL 7021, слева/справа | 2 | |
2 | Профиль, верхняя, сталь, 1 мм, RAL 7021 | 1 | |
3 | Профиль, нижняя, сталь, 1 мм, RAL 7021 | 1 | |
4 | Комплект крепежных деталей, уплотнители, руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.