Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"19"" Telescopic Shelf for Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, 553W 600D"

  • С перфорацией для крепления кабельных хомутов
  • Допустимая статическая нагрузка 70 кг
  • С телескопическими направляющими
  • Возможна установка замка с Т-образной ручкой
  • сталь, 1,5 мм
  • T-образная перфорация для крепления кабельных хомутов
Подробнее

№ в каталоге:

21130-352
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Плата управления
  • Линейка изделий: Varistar; Eurorack; Novastar
  • Тип: Полка для оборудования
  • Подходит для: Varistar CP
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
  • Ширина изделия: 600 мм
  • Глубина изделия: 382 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Заземляющий кабель
"19"" Telescopic Shelves Grounding Kit for Novastar"
№ в каталоге: 21120-189
23130082.82.tif image
Заглубляющая распорка Varistar, 3 рядов, глубина 800, алюминиевая оцинкованная
№ в каталоге: 23130-082
Принадлежности для 19-дюймовых телескопических полок Varistar Novastar Eurorack
"19"" Telescopic Shelves Accessories, T‐bar Lock"
№ в каталоге: 23130-092
Заземляющий кабель
"19"" Telescopic Shelves Grounding Kit for Varistar"
№ в каталоге: 23130-140
23130274.274.tif image
"19"" Telescopic Shelves Mounting Bracket"
№ в каталоге: 23130-274

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

19-дюймовые полки Varistar, Novastar и Eurorack с допустимой статической нагрузкой 70 кг, перфорированные для удобства сборки.

Монтажный кронштейн для установки телескопической направляющей на раме заказывается отдельно.

Т-образная ручка заказывается отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Полка с перфорацией, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 1
2 Телескопическая направляющая, 2 U 2
3 Монтажный комплект 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink