"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 50 Pieces"
- Монтажный комплект для монтажа 19-дюймовых компонентов в шкаф
- Для установки передних панелей, распределительных панелей или других компонентов на каркас, монтажные рельсы или заглубляющие распорки (с прямоугольными отверстиями)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект крепежных деталей
- Тип: комплект крепежных деталей
- Подходит для: Передние панели; Eurorack; Novastar; Varistar; Varistar CP
- Размер резьбы: M6
- Длина: 16 мм
- Материал: сталь
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
Для стандартного заземления используйте заземляющую гайку и шайбу по крайней мере на одной точке крепления.
Когда 19-дюймовый комплект для сборки используется с токопроводящей 19-дюймовой панелью, клетевые гайки для заземления не требуются.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Torx 30, M6 x 16, сталь, оцинкованный с невыпадающей шайбой nomel | 50 | |
2 | Заземляющая закладная гайка M6, сталь, оцинкованная | 50 | |
3 | Закладные гайки M6, сталь, оцинкованная | 50 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.