Винт со сферо-цилиндрической головкой, под отвертку Pozidrive, с крестообразным шлицем M2.5 x 8, стальной никелированный
- Винт со сферо-цилиндрической головкой, Pozidrive
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Винт
- Тип: Винт с полукруглой головкой
- Подходит для: объединительные платы; тестовые адаптеры
- Количество в упаковке: 100
- Размер резьбы: M2.5
- Длина: 8 мм
- Материал: сталь
- Поверхность: оцинкованная
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
Винт со сферо-цилиндрической головкой, Pozidrive.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Винт со сферо-цилиндрической головкой, Pozidrive, сталь никелированная, M2.5 x 8 | 100 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.