Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Дефлектор, передняя панель, модернизированное экранирование, стальной, высота 6 U, ширина стойки 4 HP, 220 мм

  • Дефлекторы исключают утечку воздуха из пустых слотов
  • Крышка вставляется в направляющую
Подробнее

№ в каталоге:

20848-721
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Дефлектор
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
  • Тип: с передней панелью
  • Подходит для: блочные каркасы; корпуса
  • Высота стойки: 6 U
  • Ширина стойки: 4 HP
  • Глубина изделия: 220 мм
  • ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
  • Материал: алюминий

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

24560-270.270.tif image
Монтажный инструмент для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали для передней панели
№ в каталоге: 24560-270

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Дефлектор с плоской передней панелью закрывает пустой слот и устраняет утечку воздуха. К плоской передней панели подходит ЭМС-прокладка из нержавеющей стали.

Дефлекторы для плат глубиной 280 мм и для задних плат ввода/вывода глубиной 80 мм доступны по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Барьер для воздушного потока 1
2 Передняя панель, в том числе прокладки ЭМС 1
3 Монтажный комплект 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink