Система VME64x, высота 8 U, 21 слотов, открытая рама источника питания
- Система в соответствии с IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует требованиям VITA 1.1‐1997
- Блоки питания, бескорпусного типа, 642 Вт (600 Вт при < 180 В перем.тока)
- Объединительная плата VME64x с 21 слотами, 6 U, J1/J2, монолитная, с разъемом P0, соответствует требованиям VITA 1-1994 и 1.1-1997
- Отвод тепла 3 вентиляторами, воздушный поток направляется снизу вверх; управление температурой с помощью модуля управления вентилятором (FCM)
- Система для вертикального крепления печатных плат с учетом формата платы, 6 U, глубина 160 мм, опция расположения вводов-выводов на задней панели
- Модуль индикации рабочего напряжения (пост. ток), аварийные сигналы от вентиляторов и датчиков температуры
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 21
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Высота 6 U, расширение VME64
- Передача данных: VME64; VME2eSST
- Мощность на слот: 30 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Снизу вверх
- Высота стойки: 8 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: ANSI/VITA 1.1-1997
- Глубина изделия: 412 мм
- Высота изделия: 354,8 мм
- Ширина изделия: 449 мм
- Мощность: 600 W
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
Система VME64 для 21 печатных плат VME64x, высота 6 U, 160 мм. Опция расположения вводов-выводов на задней панели. Питание системы осуществляется от бескорпусного источника питания. Модуль управления вентилятором контролирует работу вентиляторов, следит за температурой и напряжением.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, алюминий, перфорированные верхняя крышка и панель основания; передние ручки (RAL 7016), 19-дюймовый кронштейн, передние панели (RAL 9006) | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат (6 U, глубина 160 мм) | 21 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат Rear I/O (6 U, глубина 80 мм) | 21 | |
4 | Объединительная плата VME64x для печатных плат с высотой 6 U, 21 слотов, с разъемом P0 (номер для заказа 23001‐551) | 1 | |
5 | Источник питания, бескорпусного типа; 642 Вт (600 Вт при < 180 В перем. тока; номер для заказа 11098‐207) | 1 | |
6 | Вентиляторный блок с 3 вентиляторами, 1,5 U (24 В пост. тока, 250 м³/ч каждый, 148 фут3/мин); управление скоростью в зависимости от температуры; фильтрующий коврик | 1 | |
7 | Модуль управления вентилятором (FCM) для контроля работы / регулировки вентилятора (номер для заказа 23207‐028) | 1 | |
8 | Передняя панель 0,5 U, 84 HP; | 1 | |
9 | Модуль индикации | 1 | |
10 | Сетевой выключатель | 1 | |
11 | Вход питания от сети переменного тока (разъем IEC 320‐C14), сетевой фильтр, сетевой предохранитель | 1 | |
12 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.