Система VPX, повышенной прочности, 10 U, 10 слотов, подключаемый источник питания
- Система разработана в соответствии с: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20
- Для эксплуатации в сложных условиях с повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам и вибрации
- Блоки питания, 1 сменный источник питания, 1000 W, 6 U, место для второго источника питания
- Объединительная плата VPX 10 слот, 6 U, соответствует требованиям VITA 65, Профиль объединительной платы BKP6-CEN10-11.2.4.4
- Входное напряжение с задней стороны 100 до 240 В пер. тока, главный выключатель на передней панели шасси
- Светодиодный индикатор напряжения и отказа вентилятора на передней панели
- 6 U каркас для плат спереди и 6U каркас для плат сзади для Rear I/O, с объединительной платой VPX на 10 слотов
- Подготовка под телескопические направляющие
- Оптимальная защита от электромагнитных помех посредством передней и задней панели со встроенным фильтром Honeycomp
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 10
- Тип: Усиленное крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: VPX, VITA 65
- Передача данных: 10 GbE; PCIe Gen3
- Мощность на слот: 50 Вт
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 10 U
- Тип источника питания: (1) сменный источник питания
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: ANSI/VITA 46.0-2019
- Мощность: 1000 W
- Глубина изделия: 490 мм
- Высота изделия: 443,7 мм
- Ширина изделия: 480 мм
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
Усиленная система VPX для 10 печатных плат VPX 6 U, 1-дюймовых, 160-миллиметровых и 10 задних плат ввода/вывода. Питание системы осуществляется от сменного источника питания VPX. Модуль управления вентилятором контролирует работу вентиляторов, следит за температурой и напряжением.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, алюминий; 19-дюймовый угловой элемент, закрытые верхняя и нижняя панели; передние ручки; передняя панель на петлях; задняя панель на петлях; фильтр Honeycomb; углубленный каркас для передних и задних печатных плат | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, включая зажимы ESD | 10 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, включая зажимы ESD | 10 | |
4 | Объединительная плата VPX для печатных плат 6 U, 10 слотов (номер детали 23001-858) | 1 | |
5 | Силовая объединительная плата для съемных источников питания 6 U | 2 | |
6 | Съемные источники питания, 6 U, 1000 W | 1 | |
7 | Вентиляторный блок, смена осуществляется спереди; зависимый от температуры контроль скорости вращения | 1 | |
8 | Модуль управления вентилятором (FCM2) для мониторинга/регулировки вентиляторов | 1 | |
9 | Модуль индикации | 1 | |
10 | Главный выключатель, передняя сторона | 1 | |
11 | Вход сети переменного тока, сетевой фильтр, сетевой предохранитель | 1 | |
12 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 | |
13 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.