Система VMEbus, высота 3 U, 5 слотов, бескорпусный источник питания
- Система в соответствии с IEC60297‐3‐101, ‐102, ‐103 IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата в соответствии с VITA 1‐1994
- Источник питания с открытым корпусом, 250 Вт
- Объединительная плата VME, 5 слотов, 6 U, J1/J2 монолитная, в соответствии с VITA 1-1994
- Отвод тепла осуществляется 1 вентилятором, воздушный поток направляется спереди налево; управляется модулем управления вентилятором (FCM) в зависимости от температуры
- Система для установки печатных плат в горизонтальном положении с учетом формата платы, 6 U, глубина 160 мм
- Модуль индикации рабочего напряжения (пост. ток), аварийные сигналы от вентиляторов и датчиков температуры
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 5
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Высота 6 U VME64
- Передача данных: VME64; VME2eSST
- Мощность на слот: 30 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Спереди налево
- Высота стойки: 3 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: Нет
- Соответствует: ANSI/VITA 1.1‐1994
- Глубина изделия: 277,5 мм
- Высота изделия: 132,55 мм
- Ширина изделия: 449 мм
- Мощность: 200 W
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
Система VME для 5 горизонтально установленных печатных плат VME 6 U, 160 мм. Питание системы осуществляется от бескорпусного источника питания. Модуль управления вентилятором контролирует работу вентиляторов, следит за температурой и напряжением.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, алюминий; с перфорированными боковыми панелями и передними ручками (RAL 7016) | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, с ESD-зажимами (установлены справа), для горизонтального крепления печатных плат (6 U, глубина 160 мм) | 5 | |
3 | Объединительная плата VME для печатных плат 6 U, 5 слотов, J1/J2 монолитная (номер для заказа 23001‐065) | 1 | |
4 | Источник питания, открытого типа; Ш 250 (номер для заказа 11098‐316) | 1 | |
5 | Вентилятор; зависящее от температуры управление скоростью | 1 | |
6 | Модуль управления вентилятором (FCM) для контроля работы / регулировки вентилятора (номер для заказа 23207‐021) | 1 | |
7 | Передняя панель, с перфорацией, 3 U; индикаторный модуль; сетевой выключатель | 1 | |
8 | Вход питания от сети переменного тока (разъем IEC 320‐C14), сетевой фильтр, сетевой предохранитель | 1 | |
9 | Задняя панель, алюминий | 1 | |
10 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.