Электронный замок Varistar (автономный)
- Открывать переднюю и заднюю дверь можно путем ввода кода — одновременно или по отдельности
- В комплект входят ручка с клавиатурой (Master), ручка с функцией отпирания (Slave), а также все необходимые электрические соединения
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Замок
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: Электронный замок
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
Комплект ручки для одного шкафа с передним и задним замками. Управление доступом на локальной клавиатуре.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Электронная поворотная ручка с клавиатурой (Master) для передней двери, 4 м соединительного кабеля и втулочные наконечники | 1 | |
2 | Электронная поворотная ручка, только с функцией открывания (Slave), для задней двери, 4 м соединительного кабеля и втулочные наконечники | 1 | |
3 | Сменный блок питания перем./пост. тока с евроштекером, входное напряжение 100 … 230 В перем. тока, выходное напряжение 12 В пост. тока / 700 мА | 1 | |
4 | Центральный блок в корпусе | 1 | |
5 | Кабельная система | 1 | |
6 | Монтажный комплект, инструкция по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.