Комплект заземления/шин заземления для кольцевых наконечников, 1900 мм, высота 43 U
- Для фиксации кабелей заземления с помощью кольцевых наконечников
- Резьба в точке крепления M5, шаг отверстий 20 мм
- Сборка, изолированная от рамы
- Максимальная сила тока 200 A
- Соединение 35 мм² с зажимом (принадлежность 21120-209)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Комплект заземления
- Тип: Кольцевое окончание
- Длина: 1900 мм
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
Медная шина обычно размещается внутри распределительного устройства, щитов управления и корпусов шинопроводов для заземления. Они также используются для подключения высоковольтного оборудования на электрических распределительных станциях и низковольтного оборудования в блоках аккумуляторов.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Изолирующая опора, пластик | 3 | |
2 | Токоведущая шина, медная, без обработки, 15 x 5 мм, точки крепления M5, шаг отверстий 20 мм | 1 | |
3 | Винт D4 x 14 | 3 | |
4 | Самонарезающийся винт M6 x 13 | 3 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.