19" Cable Ducting and Cable Through Ducting, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
- Кабельный ввод для продуманной организации кабелей
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип: 19-дюймовая передняя панель
- Тип принадлежностей: Передняя панель
- Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
- ЭМС-экранирование: Нет
- Материал: сталь
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: Painted
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: Painted
- Код цвета: RAL 7035
- Высота стойки: 2 U
- Высота изделия: 81,7 мм
- Ширина стойки: 95 HP
- Ширина изделия: 483 мм
- Глубина изделия: 1,5 мм
- Количество в упаковке: 2
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
Кабельный ввод для продуманной организации кабелей.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19" передняя панель со встроенным кабельным вводом, глубина 78 мм, сталь, 1,5 мм, RAL 7035 | 2 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.