19-дюймовый выдвижной ящик, высота 1 U, анодированная передняя панель
- Допустимая статическая нагрузка 15 кг
- Возможна дополнительная комплектация столешницей
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Выдвижной ящик для шкафа
- Подходит для: 19-дюймовые шкафы
- Поверхность: анодирование
- Высота стойки: 1 U
- Статическая нагрузка: 15 кг
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
19-дюймовые выдвижные ящики позволяют устанавливать портативные компьютеры, рабочие поверхности для удобства эксплуатации. 19-дюймовый выдвижной ящик SCHROFF имеет грузоподъемность 15 КГ, что позволяет установить в него целый ряд компонентов.
Монтажный комплект для сборки на 19 дюймов заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовый выдвижной ящик с замком (2 ключа) | 1 | |
2 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.