Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

18 направляющая для печатных плат

  • Вес 0,63 г/см (0,056 унции/дюйм)
  • Крепится к корпусу с помощью стандартных заклепок, петель или винтов
  • Конструкция из бериллиевой меди или нержавеющей стали
  • Ширина 12,7 мм (0,50 дюйм.)
  • Поддерживает толщину печатной платы 2,38 мм (0,094 дюйм.)
  • Для корпусов из листового металла
  • Высота 4,35 мм (0,171 дюйм.)
  • Длина от 50,8 мм (2,0 дюйм.) до 254,0 мм (10,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
  • Пружинная фиксирующая конструкция
  • Поставляется без покрытия или с серебряным покрытием, медная, золотистого цветов, никелевым покрытием, возможны оцинковка с бесцветным хроматированием, или оцинковка с хроматированием желтого цвета
  • Монтажное отверстие Ø 2,49 +0,03\-0,08 (Ø 0,098 + 0,001\- 0,003)
Подробнее

№ в каталоге:

18B-6-3
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK

Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Серия 18 PCB-Tainer идеально подходит для фиксации печатных плат при применении в условиях низкой ударной нагрузки и вибрации.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая бериллий, которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

СЕРТИФИКАТЫ

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink