Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Настольный корпус Interscale, неперфорированный, высота 133 мм, ширина 399 мм, глубина 221 мм

  • Настольный модульный корпус, состоящий из 4 компонентов
  • Разработано в соответствии с IEC 60297-3-109 (в стадии разработки IEC)
  • Встроенная защита от ЭМС
  • Степень защиты от внешних воздействий — до IP 30
  • Цвет RAL 7016
  • Модифицированные или изготовляемые по спецификации заказчика корпуса доступны по запросу
Подробнее

№ в каталоге:

14820-395
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 14820-395, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Линейка изделий: Interscale
  • Тип: настольный корпус
  • Высота изделия: 132,6 мм
  • Ширина изделия: 399 мм
  • Глубина изделия: 221,45 мм
  • Материал: сталь
  • Цвет: антрацитово-серый
  • Код цвета: RAL 7016
  • Степень защиты: IP30
  • Охлаждение: Без перфорации
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Монтажная панель Interscale для печатных плат
Монтажная панель Interscale для печатных плат, для корпуса 399 x 221 (ширина x глубина)
№ в каталоге: 24822-095
Система гибких направляющих Interscale для монтажа печатных плат
Система гибких направляющих Interscale для монтажа печатных плат, глубина 221, длина 217,45
№ в каталоге: 24827-025
инструмент для монтажа interscale
Инструмент для монтажа Interscale
№ в каталоге: 24820-001
основание с клейким слоем
Монтажные шпильки Interscale для крепления печатной платы, высота 5 мм
№ в каталоге: 24827-005
основание с клейким слоем
Монтажные шпильки Interscale для крепления печатной платы, высота 7 мм
№ в каталоге: 24827-007
основание с клейким слоем
Монтажные шпильки Interscale для крепления печатной платы, высота 9 мм
№ в каталоге: 24827-009
зажим для крепления на горизонтальный рельс
Адаптер на DIN-рейку Interscale, укороченный вариант
№ в каталоге: 24820-002
пластиковая ножка
Откидная ножка шасси, пластиковая, RAL 7016
№ в каталоге: 20603-002
этажерочная опора
Ножка опора для штабелирования корпусов, в комплекте для корпуса RatiopacPRO/-Air или Interscale, RAL 7016
№ в каталоге: 20603-003
пластиковая ножка
Пластиковая ножка для корпусов и Interscale M
№ в каталоге: 24820-004
пластиковая ножка
Пластиковая ножка для корпусов, высота 7,2 мм
№ в каталоге: 60224-009

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Гибкий настольный корпус с интегрированной защитой от электромагнитных помех. На основе платформы nVent SCHROFF Interscale и в соответствии с IEC 60297-3-109.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Цоколь с 2 боковыми панелями (сплошными),, сталь, 1 мм, покрытие алюцинк, RAL 7016 (серый антрацит) 1
2 Верхняя крышка, сталь, 1 мм, покрытие алюцинк, RAL 7016 1
3 Передняя панель, алюминий, 1 мм, RAL 7016 1
4 Задняя панель, алюминий, 1 мм, RAL 7016 1
5 Крепежные детали и руководство пользователя 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink