Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Настольный корпус CompacPRO, неэкранированный, высота 84 U, ширина стойки 271 HP, 3 мм

  • Настольный корпус для индивидуальной сборки
  • Алюминиевая конструкция обеспечивает прочность и надежность
  • Международные габариты соответствуют требованиям стандарта IEC 6297-3-101
  • Боковая панель со встроенной ручкой.
  • Идентичные передняя и задняя часть, симметричная конструкция по глубине
  • Вентиляционные отверстия в нижней крышке
  • IP 20 в соответствии с IEC 60529
Подробнее

№ в каталоге:

14575-163
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: корпус
  • Линейка изделий: CompacPRO
  • Тип: корпус для индивидуальных электронных компонентов
  • Высота стойки: 3 U
  • Высота изделия: 147,1 мм
  • Полезная высота: 129,3 мм
  • Ширина стойки: 84 HP
  • Ширина изделия: 471 мм
  • Полезная ширина: 432 мм
  • Глубина изделия: 271 мм
  • ЭМС-экранирование: Нет
  • Статическая нагрузка: 30 кг
  • Степень защиты: IP 20
  • Конструкция передней рамы: цельная
  • Опции охлаждения: Нет
  • Соответствует: IEC 60297-3-103
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Комплект заземления CompacPRO
Комплект заземления CompacPRO
№ в каталоге: 24575-801
заднюю панель
CompacPRO Front Panel, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodized, Untreated Edges
№ в каталоге: 30823-260
заднюю панель
Задняя панель CompacPRO с отверстиями для вентиляции, 3 U, 84 HP
№ в каталоге: 30823-515
передняя панель/задняя панель со скрытой фиксацией
CompacPRO Front/Rear Panel, with Hidden Fixing, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodized, Untreated Edges
№ в каталоге: 24575-175
монтажная панель
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 84 HP, 220 mm Board Length"
№ в каталоге: 34562-752
горизонтальный рельс
Горизонтальная рейка, задняя, тип H-VT, усиленная, 84 HP
№ в каталоге: 34560-784
угловая заглушка
Угловая заглушка CompacPRO, высота 3 U
№ в каталоге: 24575-119
30838-123.123.tif image
Front Panel, Unshielded, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 30838-123
перфорированная задняя панель без экранирования
Задняя панель, перфорированная, неэкранированная, для RatiopacPRO и PropacPRO, 3 U, 84 HP
№ в каталоге: 30849-023
20838-273.273.tif image
Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodized
№ в каталоге: 20838-273
20848-611.611.tif image
Front Panel, Shielded, Side Hinged, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-611
горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс типа АВ для направляющих задних печатных плат ввода/вывода, 84 HP
№ в каталоге: 34561-584
горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс, тип H-ST, усиленный, стандартный, 84 HP
№ в каталоге: 34560-584
64571006.tif image
Винт с полукруглой головкой, Torx, M4 x 14, 100 шт.
№ в каталоге: 24571-371
64571007.tif image
Винт с полукруглой головкой, Torx, M4 x 10, 100 шт.
№ в каталоге: 24571-372
горизонтальное крепление
Монтажный отсек для установки печатных плат в горизонтальном положении, высота 3 U, ширина 20 HP
№ в каталоге: 24564-117
монтажная панель
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 84 HP, 160 mm Board Length"
№ в каталоге: 34562-748
задняя ножка
Задняя ножка CompacPRO с резиновой вставкой, 3 U
№ в каталоге: 24575-114
защита от опрокидывания
Задняя ножка CompacPRO с защитой кромок, 3 U
№ в каталоге: 20823-675
задняя ножка
Задняя ножка CompacPRO, 3 U, увеличенная, 45 мм
№ в каталоге: 20823-668
откидная ручка для переноски
Откидная ручка CompacPRO, 3 + высота 4 U, ширина стойки 84 HP
№ в каталоге: 24575-178
кабельный держатель
Держатель кабеля для корпусов
№ в каталоге: 24575-800

Рекомендуемая продукция

Направляющая стандартного типа, 160 мм
Направляющая стандартного типа, поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-001
Тип принадлежности: направляющая
Направляющая типа «Принадлежность», поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-005
разделительная панель
Разделительная панель EuropacPRO, высота 3 U, 160 мм
№ в каталоге: 34562-761
Направляющая типа IEEE
Направляющая с кодированием для CompactPCI / VME64 x, поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2 мм, цвет: красный
№ в каталоге: 64568-089
дефлектор
Дефлектор без передней панели, высота 3 U, ширина стойки 4 HP, глубина 160 мм
№ в каталоге: 34562-823
пластиковая ножка
Откидная ножка шасси, пластиковая, RAL 7016
№ в каталоге: 20603-002

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Корпус nVent SCHROFF CompacPRO обеспечивает защиту для электроники, установленной в 19-дюймовых решениях и отдельных сборках. Литая рамка из алюминия и боковые профильные панели обеспечивают надежность и прочность. Также предлагается широкий ассортимент принадлежностей.

Контакты для заземления соответствуют стандарту

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Боковая стенка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, порошковое покрытие, RAL 7016 2
2 Каркас, алюминий, литье под давлением, порошковое покрытие, RAL 7016 2
3 Крышка, алюминий, 1,5 мм, порошковое покрытие, RAL 9006, с контактом для заземления 1
4 Панель основания с 4 рядами вентиляционных отверстий, алюминий, 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 9006, с заземляющим соединением 1
5 Ножка корпуса с защитой от скольжения, PC, цвет черный 4
6 Крепежный адаптер для заглушки, предустановлен 8
7 Монтажный комплект, Комплект крепежных деталей также позволяет установить полноразмерную переднюю панель (на всю ширину корпуса), два закрывающих кронштейна или заднюю панель 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink