Настольный корпус CompacPRO, неэкранированный, высота 84 U, ширина стойки 391 HP, 2 мм
- Настольный корпус для индивидуальной сборки
- Алюминиевая конструкция обеспечивает прочность и надежность
- Международные габариты соответствуют требованиям стандарта IEC 6297-3-101
- Боковая панель со встроенной ручкой.
- Идентичные передняя и задняя часть, симметричная конструкция по глубине
- Вентиляционные отверстия в нижней крышке
- IP 20 в соответствии с IEC 60529
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: CompacPRO
- Тип: корпус для индивидуальных электронных компонентов
- Высота стойки: 2 U
- Высота изделия: 102,6 мм
- Полезная высота: 84,4 мм
- Ширина стойки: 84 HP
- Ширина изделия: 471 мм
- Полезная ширина: 432 мм
- Глубина изделия: 391 мм
- ЭМС-экранирование: Нет
- Статическая нагрузка: 30 кг
- Степень защиты: IP 20
- Конструкция передней рамы: цельная
- Опции охлаждения: Нет
- Соответствует: IEC 60297-3-103
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
Корпус nVent SCHROFF CompacPRO обеспечивает защиту для электроники, установленной в 19-дюймовых решениях и отдельных сборках. Литая рамка из алюминия и боковые профильные панели обеспечивают надежность и прочность. Также предлагается широкий ассортимент принадлежностей.
Контакты для заземления соответствуют стандарту
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Боковая стенка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, порошковое покрытие, RAL 7016 | 2 | |
2 | Каркас, алюминий, литье под давлением, порошковое покрытие, RAL 7016 | 2 | |
3 | Крышка, алюминий, 1,5 мм, порошковое покрытие, RAL 9006, с контактом для заземления | 1 | |
4 | Панель основания с 4 рядами вентиляционных отверстий, алюминий, 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 9006, с заземляющим соединением | 1 | |
5 | Ножка корпуса с защитой от скольжения, PC, цвет черный | 4 | |
6 | Крепежный адаптер для заглушки, предустановлен | 8 | |
7 | Монтажный комплект, Комплект крепежных деталей также позволяет установить полноразмерную переднюю панель (на всю ширину корпуса), два закрывающих кронштейна или заднюю панель | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.