Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"PSU 19"" for CompactPCI, AC/DC, 3 U, 300 W"

  • Разъем P47 и сигнальные линии для CompactPCI
  • 4 выходных напряжения
  • Режим работы с резервированием с токораспределяющей шиной (CSB), функция горячей замены
Подробнее

№ в каталоге:

13100-143
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 13100-143, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: блок питания
  • Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
  • Подходит для: Системы CompactPCI; системы VME64x
  • Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
  • Мощность: 300 W
  • Количество выходных напряжений: 4
  • Напряжение 1: 5 В
  • Ток 1: 40 A
  • Напряжение 2: 3,3 В
  • Ток 2: 40 A
  • Напряжение 3: 12 В
  • Ток 3: 10 A
  • Напряжение 4: -12 В
  • Ток 4: 2 A
  • Высота стойки: 3 U
  • Ширина стойки: 8 HP

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

силовые объединительные платы
Силовая объединительная плата CPCI с разъемом P 47, высота 3 U, ширина стойки 8 HP, 1x P47
№ в каталоге: 23098-393
силовые объединительные платы
Силовая объединительная плата CPCI с разъемом P 47, высота 3 U, ширина стойки 16 HP, 2x P47
№ в каталоге: 23098-394
силовые объединительные платы
Силовая объединительная плата CPCI с разъемом P 47, высота 6 U, ширина стойки 8 HP, 1x P47
№ в каталоге: 23098-395
силовые объединительные платы
Силовая объединительная плата CPCI с разъемом P 47, высота 6 U, ширина стойки 8 HP, 2x P47
№ в каталоге: 23098-396
направляющие
"Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64 x , Offset 0,1"", 160 mm, Green, SPQ 50"
№ в каталоге: 64560-071

Рекомендуемая продукция

системы на базе vme64x
Система VME64x, башенная, высота 5 U, подключаемый источник питания
№ в каталоге: 10836-045
системы vxs
Система VXS, Tower, 5 U, 7 слотов, вставной источник питания
№ в каталоге: 10836-060
системы на базе vme64x
Система VME64x, высота 2 U, 4 слотов, подключаемый источник питания
№ в каталоге: 20836-245
система с блочным каркасом compactpci
Система CPCI с PSB, высота 10 U, 14 слотов
№ в каталоге: 24579-028
compactpci 1u
Система CPCI для подключаемого источника питания ATX, горизонтальная, высота 1 U, 2 слота
№ в каталоге: 24579-078
compactpci 3u
Система CPCI для подключаемого источника питания ATX, горизонтальная, высота 3 U, 6 слотов
№ в каталоге: 24579-080
compactpci 2u
Система CPCI для подключаемого источника питания ATX, горизонтальная, высота 2 U, 4 слотов
№ в каталоге: 24579-082
compactpci 4u
Система CPCI, для подключаемого источника питания, горизонтальная, высота 4 U, 8 слотов
№ в каталоге: 24579-106

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сменные 19-дюймовые источники питания с разъемом P47 для применения в CompactPCI системах.

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 19"-совместимый источник питания, высота 3 U, ширина 8 HP, глубина 171,93 мм (глубина платы 160 мм), разъем P 47, передняя панель с ручками и установленным ЭМС-уплотнителем 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink