Система ATCA, серия 450/40 FTR, 2 слотов, постоянный ток, топология Node/Node, радиальный интерфейс IPMB
- Соответствует спецификации AdvancedTCA Standard PICMG 3.0, ред. 3,0
- Входное напряжение -48 В пост. тока/-60 В пост. тока, резервированное (1+1) подключение к источнику питания с предохранителем и выключателем,
- Два вентиляторных модуля с функцией горячей замены на задней стороне корпуса, воздушный поток направлен от передней стороны к задней; воздушный фильтр, заменяемый спереди,
- Охлаждающая способность 450 Вт для каждого слота при температуре окружающей среды 55°C
- Система подготовлена для установки одного модуля аварийной сигнализации и двух плат управления шасси SCHROFF с Pigeon Point ShMM 700
- Подтверждение UL, E229721 тип T15
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 2
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Конфигурация узел/узел, радиальная шина IPMI
- Передача данных: 40 GbE
- Мощность на слот: 450 W
- Входное напряжение пост. тока: −48 В; −60 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 3 U
- Тип источника питания: (2) вход постоянного тока
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 3.0 R3.0
- Высота изделия: 448 мм
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
Серия nVent SCHROFF ATCA 450/40 представляет собой семейство плат управления шасси AdvancedTCA, которые обеспечивают охлаждение и питание 450 Вт на слот для плат. Объединительная плата проверена на соответствие с 40GBASE-KR4 для 40 Гбит Ethernet. Даже при горизонтальной установке каркаса для печатных плат в полке обеспечивается направление воздушного потока спереди назад.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Полностью собрано, подключено и протестировано.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированный 19" блочный каркас, сталь, 3 U, 84 HP, глубина 464 мм, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005; с 2 горизонтальными слотами для плат cпереди (8 U, 6 HP, глубина 280 мм) и 2 горизонтальных слотами сзади, 8 U, 6 HP, глубина 70 мм | 1 | |
2 | Объединительная плата, 2 слотов | 1 | |
3 | Подключение к источнику питания с резервированием, -48 В пост. тока/-60 В пост. тока, сзади, по 1 паре разъемов питания (1 предохранитель, 30 A) | 2 | |
4 | Блок вентиляторов с поддержкой резервирования, установка сзади, по 2 x 2 вентилятора | 2 | |
5 | Воздушный фильтр, заменяемый спереди | 1 | |
6 | Монтажный кронштейн, для установки в 19" шкафы | 2 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.