Система ATCA серия 450/40 FC, 14 слотов, постоянный ток, поступление воздушного потока снизу вверх
- Соответствует стандарту AdvancedTCA PICMG, 3,0 ред. 3.0
- Входное напряжение -48 В пост. тока/-60 В пост. тока, два резервированных модуля питания (PEM)
- 2 резервированных вентиляторных блока с функцией горячей замены (приточно-вытяжное охлаждение)
- Охлаждающая способность 450 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
- Подготовлено для 2 плат управления шасси SCHROFF с Pigeon Point ShMM 700
- Слоты для плат управления шасси справа в корзине для плат AdvancedTCA
- Консоли плат управления шасси и интерфейс сигнализации Telco в нижнем вентиляторном модуле
- Доступ к воздушным фильтрам спереди
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 14
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Двойная звезда, шинная топология IPMB
- Передача данных: 40 GbE
- Мощность на слот: 450 W
- Входное напряжение пост. тока: −48 В; −60 В
- Направление воздушного потока: Снизу вверх
- Высота стойки: 14 U
- Тип источника питания: (2) PEM постоянного тока
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 3.0 R3.0
- Глубина изделия: 383 мм
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
Серия nVent SCHROFF ATCA 450/40 представляет собой линейку плат управления шасси AdvancedTCA, которые обеспечивают охлаждение и питание 450 Вт на слот для плат. Объединительная плата проверена на соответствие с 40GBASE-KR4 для 40 Гбит Ethernet. Доступны корпуса с воздушным потоком снизу вверх, а также корпуса с воздушным потоком спереди назад.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Полностью собрано, подключено и протестировано.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированная система в 19" корпусе, сталь, 14 U, 84 HP, глубина 383 мм, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005; с 14 вертикальными слотами спереди для 8 U, 6 HP, платы AdvancedTCA глубиной 280 мм; 14 вертикальных слотов сзади, 8 U, 6 HP, глубина 70 мм; кабельный канал спереди и сзади | 1 | |
2 | Объединительная плата, 14 слотов | 1 | |
3 | Резервирование: модуль ввода питания (PEM) — от –40 до –72 В пост. тока, установка с тыльной стороны, с 2 парами линий для каждого входа | 2 | |
4 | Верхний вентиляторный блок с 6 вентиляторами, 565 м3/ч (336 куб. футов в мин.) каждый | 1 | |
5 | Верхний вентиляторный блок с 6 вентиляторами, 565 м3/ч (336 куб. футов в мин.) каждый | 1 | |
6 | Модуль сигнализации Telco встроен в нижний вентиляторный блок | 1 | |
7 | Воздушный фильтр, замена с передней стороны | 1 | |
8 | Монтажный кронштейн, для установки в 19" шкафы | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.