Система ATCA, серия 300/40, 6 слотов, постоянный ток, топология Replicated Mesh, шина IPMB
- Соответствует спецификации AdvancedTCA Standard PICMG 3.0, ред. 3,0
- Входное напряжение -48 В пост. тока/ -60 В пост. тока, два резервированных модуля питания (PEM)
- Два вентиляторных блока с функцией горячей замены, воздушный поток направлен справа налево (приточно-вытяжное охлаждение), доступ к воздушным фильтрам спереди
- Охлаждающая способность 300 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
- Система подготовлена для установки одного модуля аварийной сигнализации и двух плат управления шасси SCHROFF с Pigeon Point ShMM 700
- Подтверждение UL, E 229721 тип T06
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 6
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Топология Triple Replicated Mesh, шина IPMB
- Передача данных: 40 GbE
- Мощность на слот: 300 W
- Входное напряжение пост. тока: −48 В; −60 В
- Направление воздушного потока: Справа налево
- Высота стойки: 5 U
- Тип источника питания: (2) PEM постоянного тока
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 3.0 R3.0
- Глубина изделия: 464 мм
- Высота изделия: 222 мм
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
Серия nVent SCHROFF ATCA 300/40 представляет собой семейство плат управления шасси AdvancedTCA, которые обеспечивают охлаждение и питание 300 Вт на слот для плат. Объединительная плата проверена на соответствие с 40GBASE-KR4 для 40 Гбит Ethernet.
Модифицированные системы по отдельному запросу
Полностью собрано, подключено и протестировано
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированный 19" блочный каркас, сталь, оцинкованная, 5 U, 84 HP, лицевая сторона с покрытием, цвет черный, RAL 9005 | 1 | |
2 | Передние слоты; направляющие для горизонтальной установки печатных плат; (8 U, глубина 280 мм) | 6 | |
3 | Задние слоты (RTM); направляющие для горизонтальной установки печатных плат (8 U, глубина 80 мм) | 6 | |
4 | Объединительная плата, 6 слотов, топология Triple Replicated Mesh, 2 слота для концентраторов, 4 узловых слота; шина IPMB | 1 | |
5 | Резервирование: модуль ввода питания (PEM) — 48 В пост. тока или –60 В пост. тока, с автоматическим выключателем | 2 | |
6 | Лоток вентиляторов с функцией горячей замены с 6 вентиляторами для охлаждения печатных плат (мощность охлаждения (> 350 Вт/плата) | 2 | |
7 | Воздушный фильтр | 1 | |
8 | Передняя панель; место для установки платы управления | 2 | |
9 | Передняя панель; место для установки модуля аварийной сигнализации (SAP) | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Встроенное программное обеспечение
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.