"PSU 19"" AC/DC for MicroTCA, With Management (PM EMMC) Double Full‐Size"
- Полноразмерная ширина при удвоенной высоте
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: Системы MicroTCA
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 600 W
- Количество выходных напряжений: 2
- Напряжение 1: 12 В
- Ток 1: 6,8 A
- Напряжение 2: 3,3 В
- Ток 2: 0,18 A
- Ширина стойки: 6 HP
- Глубина изделия: 186,65 мм
- Высота изделия: 148,3 мм
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
Блок питания 600 MTCA — это исключительно эффективный модуль питания (МП) для приложений MicroTCA. Этот блок питания на 600 Вт наиболее эффективен и доступен в полноразмерном формате двойной ширины. Благодаря встроенному контроллеру управления этого МП, он идеально подходит для сложных коммуникационных систем, в которых используются процессоры последнего поколения и увеличено количество модулей AMC. Блок питания MTCA 600 обеспечивает мощность, необходимую для 12 АМС, 2 охлаждающих устройств и 2 контроллеров MicroTca Carrier Hub (MCH).
Выходные данные для Ta = ‐25 ... 55 °C с принудительным охлаждением 20 куб. фт/мин.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Блок питания для MicroTCA, двойная высота (148,3 мм), полноразмерная ширина (6 HP), глубина 186,65 мм, разъем MicroTCA Power, передняя панель с ручкой и ЭМС-уплотнителем (установлен) | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.