"PSU 19"" AC/DC for MicroTCA, Without Management, Double Full‐Size"
- Широкий диапазон входного напряжения 90 ... 264 В перем. тока
- Активная коррекция коэффициента мощности
- Конструкция совместима с форматом AdvancedMC Double Full-size
- Одножильный токовый общий кабель для резервирования
- Соответствует классу B ЭМС по EN 55022
- Без контроллера управления питанием MicroTCA
- Сетевой вход спереди
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: Системы MicroTCA
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 300 W
- Количество выходных напряжений: 2
- Напряжение 1: 12 В
- Ток 1: 25 A
- Напряжение 2: 3,3 В
- Ток 2: 3 A
- Ширина стойки: 6 HP
- Глубина изделия: 186,65 мм
- Высота изделия: 148,3 мм
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
Блок питания 300 MTCA — это исключительно эффективный модуль питания для MicroTCA-систем. Без контроллера PM EMMC, он предназначен для систем MicroTCA без управления оборудованием, а также может использоваться в системах MicroTCA с контроллером PM EMMC на объединительной плате.
Выходные данные для Ta = ‐25 ... 55 °C с принудительным охлаждением 20 куб. фт/мин.
Разъем FCI 51720‐10202402AA или Molex 87631‐2019
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Блок питания для MicroTCA, двойная высота (148,3 мм), полноразмерная ширина (6 HP), глубина 186,65 мм, разъем Molex SSI, передняя панель с ручкой и ЭМС-уплотнителем (установлен) | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.