Кабельный шкаф Varistar CP, RAL 7021, высокая плотность, 42 U, высота 2000, ширина 800, глубина 1200
- Предварительно сконфигурирован, готовый к использованию шкаф
- Допустимая статическая нагрузка до 1600 кг
- Степень защиты IP 20
- Возможна установка различного сетевого оборудования
- Возможна вертикальная и горизонтальная организация кабелей
- Легко интегрируется в систему изолированного коридора
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar CP
- Материал рамы: сталь
- Материал облицовки: сталь
- Цвет рамы: черно-серый
- Цветовой код рамы: RAL 7021
- Цвет облицовки: черно-серый
- Цветовой код облицовки: RAL 7021
- Высота стойки: 42 U
- Высота изделия: 2000 мм
- Ширина изделия: 800 мм
- Глубина изделия: 1200 мм
- Статическая нагрузка: 1600 кг
- Динамическая нагрузка: 2200 фунт-сила / 1000 кг
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
Сварная стальная рама для высоких статических нагрузок. Подходит для высокой плотности кабелей и 19-дюймовой интеграции.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварной каркас из стального профиля, RAL 7021 | 1 | |
2 | Верхняя крышка, RAL 7021, сталь, 1,5 мм с вырезами для кабельного ввода | 1 | |
3 | Щеточный пыльник установлен в зоне для вырезов сзади и слева/справа | 2 | |
4 | Передняя дверь, с перфорацией, сталь, 1,5 мм, с 180° шарнирами, 3-точечное запирание и поворотная ручка, запирающий цилиндр 1333, RAL 7021 | 1 | |
5 | Задняя двустворчатая дверь, сталь, 1,5 мм с 180° шарнирами и перфорацией, 3-точечное запирание и запирающий цилиндр с поворотной ручкой 1333, цвет RAL 7021 | 1 | |
6 | Боковые панели с быстроразъемным фиксатором, разделенные, сталь, 1 мм | 2 | |
7 | 19" монтажный профиль, сталь, расстояние между профилями 740 мм, c U-маркировкой, RAL 7021, крепления для панелей/направляющих могут быть утоплены с шагом 25 мм | 4 | |
8 | Траверса, сталь, 2,5 мм (для 19-дюймовых креплений для панелей/направляющих в шкафах шириной 800 мм) | 2 | |
9 | Кабельный органайзер спереди по всей высоте шкафа, с 2 рядами кабельных пальцев и передней крышкой, сталь, 2 мм, RAL 7021 | 2 | |
10 | Кабельная лестница шириной 3 00 мм, из круглых стальных прутьев, оцинкованная, высота 1800 мм, для кабельных стяжек или застежек-липучек, монтаж слева/справа | 2 | |
11 | Горизонтальный кабельный лоток + 19-дюймовая панель, сталь, 1 мм, RAL 7021, ширина 69 мм, длина 587 мм (c-расстояние 740 мм) | 6 | |
12 | Регулируемые ножки | 4 | |
13 | Комплект заземления, поставляется отдельно | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.