"Epcase 10"" Wall Mount Cabinet, 12 U, 280 Depths"
- Глубина установки 10-дюймовых монтажных профилей регулируется с шагом 25 мм
- Полностью собран
- Кабельный ввод возможен сверху или снизу; отверстие для ввода кабеля можно закрыть щеточным пыльником
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 12 U
- Высота изделия: 612 мм
- Ширина изделия: 345 мм
- Глубина изделия: 280 мм
- Масса: 23 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Степень защиты: IP 20
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
Многофункциональный 10-дюймовый настенный корпус с откидными боковыми панелями.
Нажимная ручка и полуцилиндр с DIN-профилем не устанавливаются дополнительно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Базовый корпус, C-образная форма, сталь, 2 мм, RAL 7021 | 1 | |
2 | Стеклянная дверь с замком под ключ (ключ № 2233), рама, сталь, 1,5 мм, RAL 7035, Стекло Sekurit, 4 мм | 1 | |
3 | Боковая стенка, сталь, 1,5 мм, RAL 7035 | 2 | |
4 | 10" монтажный профиль, сталь, 1,5 мм, покрытие алюцинк | 2 | |
5 | Щеточные пыльники | 2 | |
6 | Сборочный комплект для настенного монтажа | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.