Сейсмостойкий шкаф Varistar, зона Bellcore 4, высота 2100, ширина 600, глубина 600
- Сейсмостойкость до зоны 4 по Bellcore
- Допустимая статическая нагрузка: 1600 кг
- Динамическая нагрузка 250 кг
- Двери с 3-точечным запиранием, боковые стенки на винтах
- Степень защиты IP 20
- Доступны индивидуальные решения с более высокой нагрузкой
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar
- Материал рамы: сталь
- Цвет рамы: черно-серый
- Цветовой код рамы: RAL 7021
- Материал облицовки: сталь
- Цвет облицовки: светло-серый
- Цветовой код облицовки: RAL 7035
- Высота стойки: 42 U
- Высота изделия: 2000 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 600 мм
- Статическая нагрузка: 1600 кг
- Степень защиты: IP 20
- Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1; IEC 61587-2
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
Шкаф, соответствующий стандартам IP 55 и ЭМС, для зон высокой сейсмической опасности, протестирован в зоне Bellcore 4 с динамической допустимой нагрузкой 250 кг. Доступны индивидуальные решения с более высокой нагрузкой. Шкаф широко используется в сфере ИКТ в подверженных землетрясению зонах, на строительных объектах и транспортных средствах, в аэропортах, на железных дорогах и на многих других объектах.
Другие размеры и варианты доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварной каркас, усиленного типа, профиль, сталь, RAL 7021, с элементами жесткости | 1 | |
2 | Сейсмостойкое основание, сталь, RAL 7021 | 1 | |
3 | Верхняя крышка, приподнятая, сталь, RAL 7021 | 1 | |
4 | Передняя дверь, сталь, RAL 7035, шарнир 180, 3-точечное запирание, поворотная ручка | 1 | |
5 | Задняя панель, на винтах, сталь, RAL 7035 | 1 | |
6 | Боковая стенка, на винтах, сталь, RAL 7035 | 2 | |
7 | Панель основания, составная, сталь, RAL 7021, открытый сзади | 1 | |
8 | 19-дюймовый монтажный профиль с системной перфорацией EIA, AlZn, сборка спереди, глубина регулируется с шагом 25 мм | 2 | |
9 | Комплект заземления, прилагается отдельно | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Отчет об испытаниях
Техническая документация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.