Стойки и корпуса для защиты тестового оборудования
Выбор оптимальной аппаратной платформы для вашей испытательной системы может стать сложной задачей. В компании nVent мы хорошо понимаем эту проблему. В течение десятилетий компания nVent SCHROFF разрабатывала высококачественные шкафы и корпуса для производителей комплектного оборудования и конечных пользователей для защиты чувствительной электроники, входящей в состав высокотехнологичных испытательных систем.
С какими бы физическими проблемами ни столкнулась ваша испытательная система, будь то уменьшение площади, увеличение отвода тепла или среда с ударными нагрузками и вибрацией, наши технические специалисты готовы сотрудничать, чтобы предложить наилучшее решение для ваших задач.
Мы стремимся к поддержке инженеров, ученых и исследователей в разработке инновационных испытательных систем для продвижения инновационных решений, таких как 5G, автономное вождение, Интернет вещей и безопасность сети.
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Ознакомьтесь с интерактивными точками доступа, чтобы увидеть специфические для приложений изделия, ресурсы и многое другое.

Промышленность
- Функциональные испытания на протяжении всего производственного цикла
- Проверки на соответствие техническим условиям

Телекоммуникации
- Лабораторное и производственное испытание
- Измерения полевой сети
- Тестирование LTE и 5G

Автомобильная промышленность
- Моделирование автономного вождения
- Испытания подключения к беспроводной связи
- Испытания системы помощи водителю

Здравоохранение
- Испытания в области управления оборудованием, датчиками и программным обеспечением
- Запись и анализ данных применения

Оборонная и аэрокосмическая отрасль
- Испытания радара, авионики, навигации, спутниковой связи

Физика
- Испытательное оборудование для лабораторий фундаментальных научных исследований
- Физика ускорителей частиц
- Физика астрочастиц
Гибкие и высокоэкономичные решения для корпусов
Наши стойки и корпуса могут вмещать небольшие устройства, такие как печатные платы ATX или компьютерные модули, обычно используемые для тестирования выделенных сигналов или соединений, таких как Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, мы предлагаем модульное оборудование, которое может содержать печатные платы AXIe, PXIe, cPCIe, которые часто используются в тестовом оборудовании для функциональных испытаний сложных продуктов в производстве или в других областях применения.
nVent SCHROFF предлагает управление проектами, разработку, прототип, тестирование, сертификацию, предварительную подготовку и серийное производство - все услуги из одних рук.
Новые продукты

Воздушно-водяной теплообменник с эффективностью охлаждения 5 или 10 кВт
Для применения в условиях, требующих полностью закрытого шкафа, nVent SCHROFF предлагает экономичное решение для охлаждения с новым воздушно-водяным теплообменником LHX 5 кВт и 10 кВт, включая контроллер.

Встроенный контроллер PXIe
nVent улучшил эффективность компактного встроенного контроллера PXIe для использования в испытаниях и измерениях PXI Express.

Расширение систем PXI Express
nVent расширяет свою продуктовую линейку SCHROFF PXI Express до 18 слотов. Использование стандартных модулей гарантирует высокую степень гибкости и позволяет экономично адаптировать системное решение к требованиям заказчика.
Наносистема на одноплатном компьютере
COM Nano — это мощный компьютер размером 140 × 115 × 45 мм, который работает со всеми распространенными интерфейсами ПК.
Почему nVent SCHROFF?
Интеграция и индивидуальные решения
В дополнение к различным сериям корпусов мы также предлагаем предварительно собранные и индивидуальные решения, включая отверстия, надписи и электронные компоненты. Наши специалисты будут рады помочь, если вам потребуется воспользоваться дополнительными услугами, такими как проектирование объединительных плат, моделирование тепловых режимов и ЭМС, а также испытания на ударную нагрузку и вибрации.
Примеры проектов
В любых условиях эксплуатации — от простых до тяжелых — мы защищаем важные электрические и электронные компоненты тестового оборудования с помощью шкафов и корпусов, систем управления тепловыми режимами и принадлежностей, обеспечивая бесперебойную работу систем. Узнайте, как мы подключаем и защищаем ваше электрическое и электронное тестовое оборудование.
Материалы
Вебинар по запросу: Тенденции в испытаниях и измерениях
В этом вебинаре мы расскажем о последних тенденциях в мире испытаний и измерений, а также о том, как вам необходимо соответствующим образом адаптировать ваш корпус.
Вебинар по запросу: Модульность в испытаниях и измерениях
Модульность играет важную роль не только в разработке программного обеспечения, но и в проектировании оборудования. Узнайте, как можно сэкономить время и средства, используя модули PXI Express в конструкции объединительной платы или COM-решение для вашей испытательной системы малого форм-фактора (Small Form Factor).
Статья @Оценочная инженерия
Автономное вождение предъявляет повышенные требования к задачам моделирования, испытания и измерения, но также влияет на решения корпусов и шкафов испытательных систем.