Модульная система PXI Express на основе открытых стандартов
Технология PXI Express является открытым стандартом, определенным группой системного альянса PXI, и подходит для жестких требований в симуляторах автономного вождения, на испытательных стендах для функциональных испытаний и для испытаний потребительской электроники в процессе производства. Такие сложные изделия требуют тестовых систем с высокой пропускной способностью данных и чрезвычайно точными тактовыми и пусковыми сигналами для синхронизации функций тестового объекта.
Системы PXI Express обычно делятся на две области:
1) Вставляемые платы: платы процессора, измерительные платы и платы ввода-вывода. Они отвечают за фактическое выполнение целевых функций системы.
2) Шасси и контроллер: обеспечение инфраструктуры, необходимой для работы вставляемых плат, в частности, механический корпус, объединительная плата, система охлаждения, источник питания.
Аппаратная инфраструктура шасси PXI Express
Свяжитесь с нами
Если вы заинтересованы в тестировании нашего шасси в течение нескольких недель в качестве доказательства концепции и для проверки, свяжитесь с нами, и мы обсудим с вами детали. С обоими нашими решениями шасси вы можете выполнять следующие модульные настройки.
Механическая регулировка
- Основана на возможностях регулировки шасси и отделения для плат
- Индивидуальный брендинг и внешний вид
- Уникальные особенности монтажа или окружающей среды
Масштабируемое решение для охлаждения
- Увеличивайте количество и мощность вентиляторов по мере увеличения количества слотов
- Возможность выбора и управления направлением воздушного потока
Масштабируемое решение по электропитанию
- Модули источников питания для различного количества слотов и различных требований к мощности
- Пространство для установки блоков питания зависит от размера системы
Модульная объединительная плата
- Выгрузка активных компонентов на модульные мезонины
- Функциональные модули можно использовать в различных сочетаниях
- Конструкцию объединительных плат легко изменить, поскольку они являются только пассивными соединителями
Сэкономьте 60 % времени на разработку благодаря модульным решениям
nVent SCHROFF предлагает инновационный модульный системный подход, который позволяет быстро и экономично внедрить вашу индивидуальную систему PXI Express.
- Модульная конструкция стандартных компонентов
- Настраиваемая системная архитектура
- Стандартная передача данных PCIe Gen.3
- Расширенные тепловые характеристики (> 50 Вт/слот)
Уменьшение времени выхода на рынок
Механику, источник питания, охлаждающую мощность, воздушный поток или конфигурацию слотов можно легко адаптировать к вашим требованиям.
Снижение риска ошибок при проектировании и перепроектировании
Структурные элементы, такие как переключатели, мосты, модули синхронизации, разработаны и протестированы и будут использоваться в каждом индивидуальном проекте
Дифференцированный внешний вид
Дизайн, цвет и логотип соответствуют вашему фирменному стилю и выделяются среди конкурентов
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ NVENT SCHROFF PXI EXPRESS
Наше шасси PXI Express спроектировано как стартовый комплект, который является модульным по всем компонентам и может быть адаптирован для различных вариантов использования с минимальными усилиями по разработке, чтобы сократить время выхода на рынок и затраты на разработку.
Шасси с разъемами 8 PXIe
- 1 системный слот 16 HP и 7 разъемов для полностью гибридных слотов для плат периферийных устройств
- Сверхвысокопроизводительная коммутация PCIe 3-го поколения со стандартным четырехканальным (4x4) системным слотом
- Мощная концепция охлаждения с низким уровнем шума вентилятора и контролем скорости вращения вентилятора
- Охлаждающая способность: 50 Вт на слот при повышении температуры на 15 K
- Высокая пропускная способность данных (макс.16 ГБ/с для системы и 4 ГБ/с между слотами)
- Внешние тактовые входы/выходы на задней панели, 10 МГц
- Маркировка CE
- Электромагнитная совместимость класса B
Шасси с разъемами 18 PXIe
- 1 системный слот 16 HP и 17 разъемов для полностью гибридных слотов для плат периферийных устройств
- Сверхвысокопроизводительная коммутация PCIe 3-го поколения со стандартным четырехканальным (4x4) системным слотом
- Мощная концепция охлаждения с низким уровнем шума вентилятора и контролем скорости вращения вентилятора
- Охлаждающая способность: 50 Вт на слот при повышении температуры на 15 K
- Высокая пропускная способность данных (макс.16 ГБ/с для системы и 4 ГБ/с между слотами)
- Внешние тактовые входы/выходы на задней панели, 10 МГц
- Маркировка CE
- Электромагнитная совместимость класса B
Контроллер PXI Express
- Встроенный контроллер 3 U, 4 HP в формате PXIe
- PXI-5 Спецификация оборудования PXI Express. Соответствует стандарту ред. 2.0
- Максимальная пропускная способность системы 6 ГБ/с
- Встроенное хранилище m.2 NVMe PCIe Gen3
- 7-е, 8-е или 11-е поколение Intel Core с поддержкой Hyper-Threading
- Настраиваемый BIOS
- Поддержка еще 20 различных процессоров Intel
Программное обеспечение
Программные инструменты можно загрузить со страницы продукта каждого шасси.
- Файл chassis.ini
- Системный менеджер PXIe для проверки состояния системы, установки направления сигналов запуска, установки делителя clk и чтения или записи файла дескриптора шасси
- Инструмент настройки системы для Win10, который автоматически устанавливает файл chassis.ini и добавляет входные данные реестра для интеграции шасси в ведущее измерительное программное обеспечение сторонних производителей
- Руководство пользователя для шасси
- Руководство пользователя для системного менеджера PXIe и модуля мониторинга шасси
От стандартного до индивидуального решения
В нашем стандартном ассортименте мы предлагаем системы PXI-Express, 4 U, 8 слотов, 44 HP и 4 U, 18 слотов, систему 84 HP. Если наше стандартное шасси не совсем соответствует вашим требованиям, вы можете использовать нашу форму конфигурации, чтобы отправить нам свои индивидуальные требования к проекту.
СКОНФИГУРИРУЙТЕ СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Сконфигурируйте шасси nVent SCHROFF с объединительной платой, механикой, охлаждением и интерфейсными разъемами.