For on-board train operation, train control systems require a physical construction capable of withstanding extreme conditions in harsh environments. nVent SCHROFF cabinets, cases and subracks are therefore designed to protect the on-board systems they house with high levels of mechanical stability and resistance to shock, vibration, and fire, according to EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC and AREMA.
RAILWAY CERTIFIED PRODUCTS FOR USE ON-BOARD TRAIN
Прочные шкафы для компактного размещения. The relentless push to better signaling, modern LTE-R and 5G-M communications and enhanced passenger experience is applicable for new build as well as legacy rolling stock assets. nVent SCHROFF supports with dedicated on-board enclosures for rolling stock train control.
Оборудование для мобильных применений
Бортовые корпуса nVent SCHROFF имеют универсальные размеры и позволяют инженерам-конструкторам наилучшим образом использовать имеющееся пространство. Помимо стандартных решений, благодаря разнообразию концепций модульных платформ, доступны индивидуальные решения для лучшего соответствия требованиям сферы применения с быстрой разработкой.
BRAKING SYSTEMS
Fire safe subracks with low smoke, zero halogen components for on-board use.
TRAIN CONTROL SYSTEMS ON THE TRANSRAPID SERVICE.
Модульные 19-дюймовые блочные каркасы, используемые для размещения управляющей электроники в шкафах или в площади под полом.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ.
Бортовая компьютерная система, размещенная в корпусе CONCEPTLINE (IP 66) с блочными каркасами europacPRO и отдельными передними панелями.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Шкафы усиленного типа Varistar с амортизаторами для специальных железнодорожных транспортных средств, например путеизмерительных вагонов. Выбор и расчет параметров амортизаторов выполняется нашей специализированной партнерской компанией SOCITEC.
SAFE: EN45545 compliance with low smoke, zero halogen components for on-board train systems
НАДЕЖНОСТЬ: Проверенная механика для мобильных сценариев применения
БЕЗОПАСНОСТЬ: стойкость к ударным нагрузкам и вибрации в соответствии с DL6 IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 и IEC 60068-2-28, EN50155
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Индивидуальные концепции охлаждения для сложных областей применения
ЗАЩИЩЕННОСТЬ: Лакировка (конформное покрытие) защищает компоненты электроники от коррозии, поражения плесенью и т. д.
КОМПЛЕКТНОСТЬ: Механические, электрические, электронные и тепловые разработки на основе проектных требований
ПРИМЕНЕНИЕ: Доступны с высотой 3, 6 или 9 U для 1, 2 или 3 блочных каркасов SNCF (NF F 61-005 и NF F 60-002), каждый с поддержкой набором направляющих реек.
EN 50155 On-Board Varistar CP Cabinet for Rolling Stock

The nVent SCHROFF Varistar CP cabinet ensures systems are reliable and able to withstand the toughest operating conditions. It is designed to house critical systems such as vehicle on-board computers (VOBC).
Скачать электронную книгу также доступна на: немецком языке | Французский
Услуги и инструменты проектирования
Практика применения и справочные проекты
Полезные материалы
БРОШЮРА
Железнодорожные сигнальные и бортовые системы
От автоматизированных систем управления движением до услуг Wi-Fi для пассажиров на борту – в железнодорожные сети внедряются новые мощные системы для достижения большей безопасности, надежности и улучшения условий для пассажиров и операторов.
БУКЛЕТ
Бортовой каркас
Бортовой каркас nVent SCHROFF – идеальное решение для установки 19-дюймовой (84 TE) электроники и электроники 36 TE в поездах. Он используется там, где требуется легковесное оборудование для надежного и прочного монтажа на долгий срок, например под сиденьем.
Выберите буклет здесь:
Немецкий | Английский | Французский | Китайский | Японский
Дополнительные материалы для скачивания
Также в наличии:
Также в наличии:
Также в наличии:
Также в наличии:
Также в наличии: