Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Hyperscale and High-Performance Computing

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ

Высокая доступность при минимальных эксплуатационных затратах остается одной из основных задач в современных центрах обработки данных и сетях. Предотвращение перегрева серверов имеет значение для значительной части бюджетов центров обработки данных. Помимо традиционных высокопроизводительных вычислительных комплексов для расчетов и моделирования, системы искусственного интеллекта, интенсивно использующие вычисления, также способствовали разработке новых конструкций для эффективного охлаждения центров обработки данных и систем периферийных вычислений.

Более 100 кВт в одном шкафу

В будущем компании будут продолжать полагаться на высокопроизводительные вычислительные комплексы для удовлетворения постоянно растущих потребностей приложений, интенсивно использующих вычисления. К ним относятся такие сценарии, как сложные модели погоды, моделирование в автомобилестроении или машиностроении, анимация в кино, анализ исследований или высокочастотная торговля ценными бумагами на основе ИИ. Кроме того, компании все чаще используют системы искусственного интеллекта, чтобы свести к минимуму время обслуживания машин с помощью машинного обучения в производственных условиях. Системы для высокопроизводительных вычислений стали двигателем инноваций во многих отраслях промышленности, поэтому компаниям приходится иметь дело с энергоэффективным расширением своих центров обработки данных. nVent предлагает решения, которые поддерживают высочайшие классы производительности и обеспечивают максимальную энергоэффективность.

Мобильный серверный шкаф Varistar CP

  • Статическая нагрузка 1600 кг/3500 фт
  • Динамическая нагрузка с интегрированными поворотными роликами 1000 кг/2200 фунтов
  • Большие зоны ввода кабеля сверху или снизу для простоты передачи данных и включения питания
  • 3-точечная фиксация с полностью перфорированным отверстием на 180°, передняя дверца с задней стороны и задняя двойная дверца
  • Встроенные варианты управления кабелями для вертикальной и горизонтальной организации кабелей

Теплообменник в задней двери RackChiller Rear Door

  • Активное решение с вентиляторами
  • Дополнительный набор для контроля влажности
  • Монтажная рама — легко адаптируется к шкафам nVent и шкафам других производителей
  • Интерфейс TCP и SNMP v2c

RackChiller в стойке

  • Строгое разделение холодного и горячего выходящего воздуха — без рециркуляции
  • Охлаждение происходит рядом с оборудованием; быстрая регулировка потока воды и объема воздуха; отсутствие переохлаждения
  • Интегрируемые в стойку решения снижают уровень шума; также доступны системы с ЭМС-экранированием
  • Гибкие конфигурации стоек для удовлетворения различных требований по плотности компонентов и резервированию

Интеллектуальные распределительные блоки питания RackPower

  • Распределительные блоки питания с цифровым 2,8-дюймовым локальным сенсорным дисплеем и возможностью подключения к IP-сети
  • Все необходимые данные с точностью измерения в пределах +/-1 %
  • Ток (А), напряжение (В), мощность (кВт), потребление электроэнергии (кВтч) и коэффициент мощности всего распределительного блока питания
  • Блоки питания с возможностью оперативной замены с учетом потребления
  • Трехфазные поддерживающие региональные напряжения

Шлюз управления Guardian Management Gateway

  • Компактная конструкция подходит для любого места в стойке
  • Графический интерфейс веб-браузера для настройки, мониторинга и обслуживания
  • Три порта управления для подключения внешних датчиков и устройств Modbus
  • До 16 датчиков на порт управления с общей длиной кабеля до 40 м
  • Сенсорный ЖК-дисплей с автоматической ориентацией
  • Поддержка стандартных для отрасли сетевых протоколов (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP и HPI)

Контроль доступа

  • Светодиодный дисплей для отображения рабочего состояния и аварийных сигналов
  • Может использоваться с бесконтактными картами (HID и Mifare)
  • Работа в автономном режиме или в сети
  • Конфигурация «ведущий-ведомый» для ручек может быть настроена индивидуально
  • Аварийный сигнал о вандализме
  • Интегрируется в существующие системы управления и административное программное обеспечение 

Услуги и инструменты проектирования

Калькулятор RackChiller Rear Door

Рассчитайте эффективность охлаждения

Конфигуратор RackPower

Форма онлайн-заявки с предварительно выбранными конфигурациями.

Полезные материалы

Varistar CP - Буклет

Теплообменник в задней двери RackChiller Rear Door - Буклет

Теплообменник RackChiller In Rack - Буклет

RackPower - Брошюра

Шлюз управления Guardian Management Gateway - Буклет

Электронный замок - Буклет

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать?

Свяжитесь с одним из наших специалистов и получите подробную информацию о конструкции, продукции и услугах.

Где купить

Воспользуйтесь нашим поиском для определения местонахождения торговых представительств во всем мире, чтобы быстро найти ближайшее представительство nVent.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink