Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние панели и вставные модули

Защита 19-дюймовой электроники последние 60 лет

nVent SCHROFF offers an extensive range of front panels, plug in units and cassettes to differentiate the appearance and functionality of your chassis, case or rack.

Powered by digital workflows, our front panel designer simplifies and expedites the process of selecting, ordering and delivering nVent SCHROFF custom front panels.

Ассортимент продукции для различных областей применения

Передние панели без ручек

передняя панель, передние панели

Front panels provide protection for electronics enclosed within the Subrack, 19" Chassis or Case. Featuring cutouts for lights, switches or IO connections to the enclosed electronics, they can be as narrow as 1U or as wide as the enclosure. Front panel designs can be further customized with powder coating, silk screen or digital printing.

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • Custom front panels in various materials, sizes, surface finishes
  • Плоские панели и панели с U-образным профилем
  • Варианты исполнения с защитой от электромагнитных помех и без нее
  • Hinged, folding, mezzanine styles
  • Compliance with ATCA, MTCA and AMC standards

Передние панели с ручками

передняя панель, plug in units

Also called Plug in Units (PIUs), these are kits incorporating a front panel, handle(s) and PCB mounting hardware.  The front panel design can be customized with cutouts, powder coating, silk screen and digital printing which supports down to 3pt font size.

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • PIUs in different sizes 
  • Versions with flat or U-shaped front panels
  • Защита от электромагнитных помех с использованием текстильных уплотнителей или уплотнителей из нержавеющей стали
  • Handles that meet IEEE and IEC standards

Кассеты

CassettePRo, Кассеты

Кассеты — это вставные модули, которые полностью вмещают одну или несколько печатных плат. Кассеты обеспечивают дополнительную механическую защиту или защиту от радиочастотных помех. 

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • Frame-type plug-in units with extruded aluminum sides, available in high frequency HF version and conduction cooled versions
  • Вставные модули с колпаками из листового металла для механической защиты
  • Дополнительная защита от электромагнитных помех
  • Разнообразные ручки

Компоненты передней панели

Компоненты передней панели

Adapt your front panel or PIU to any requirement with our extensive portfolio of components and accessories, including:

  • Ручки
  • EMC gaskets
  • PCB accessories
  • Механическое экранирование

Компоненты кассеты

Компоненты кассеты, plug in units

Adapt your cassettes to any requirement with our extensive portfolio of components and accessories, including:

  • Front and rear panels
  • Боковые стенки
  • Ручки
  • Направляющие

Инструменты цифрового дизайна

Конфигуратор передней панели

  • От концепции до САПР за считанные минуты
  • Регистрация не требуется, но для зарегистрированных пользователей предоставляются дополнительные функции
  • Интуитивно понятная функция перетаскивания и мгновенная 3D-визуализация
  • Component libraries for easy selection of parts
  • Modification module for cutouts and printing options
  • Более 30 форматов файлов САПР, Smart 3D PDF для технической спецификации
  • After saving the configuration, a bill of material, pricing, and quotes are generated

Front Panel Configurator 3D, front panel designer, custom front panel

Полезные материалы

Каталог

Каталог

Системы компонентов передней панели

11_2_FES_e_.webp

Английский

Немецкий

Французский

Каталог

Брошюра

Основные особенности электромеханических компонентов и принадлежностей

Schroff-SB-H84290-EMCAHighlights-UKEN.webp

Английский

Немецкий

Французский

Каталог

Вставные модули каркасного типа

7_3_schroff_cat_Kassetten_en.webp

Английский

Немецкий

Французский

Пример проекта

Вставной модуль с ручкой CPCI IEL

Schroff_SeismicSubrack_16_EN-Print_20160082.webp

Английский

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink