Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Шкафы для электронного оборудования, предназначенные для установки вне помещения

Признанный мировой лидер по изготовлению шкафов для электронного оборудования

nVent SCHROFF является предпочтительным поставщиком корпусов для ведущих компаний таких отраслей промышленности, как железнодорожная отрасль, телекоммуникации, а также аккумулирование и регулирование электроэнергии. Наша способность поставлять стандартные сертифицированные решения и индивидуально конфигурируемые решения для заказчиков с 3-м уровнем интеграции выгодно отличает нас от наших конкурентов.   

Для телекоммуникационной и железнодорожной отраслей требуется установка сложной электроники вне помещений. Шкафы nVent SCHROFF Outdoor защищают эти электронные компоненты от экстремальных погодных условий, вандализма и тем самым обеспечивают бесперебойную работу. Модульная конструкция допускает множество конфигураций по размерам и функциональным возможностям, а также несколько вариантов охлаждения. 

Телекоммуникационные шкафы nVent SCHROFF могут использоваться как шкафы Dslam / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTTH / MFG, тогда как железнодорожные шкафы nVent SCHROFF устанавливаются в качестве путевых сигнализационных и коммуникационных шкафов для различных сфер применения, в частности: ERTMS, ETCS, CBTC, профилактическое обслуживание и средства связи с пассажирами.

Ассортимент продукции для различных областей применения

Шкафы для электронного оборудования с одинарными стенками для установки вне помещения

outdoor electronics cabinets, водонепроницаемый шкаф для размещения электронного оборудования при установке вне помещения

Comline – это предпочтительный корпус nVent SCHROFF для пассивных телекоммуникационных систем. Для конструкции с одинарными стенками Comline обеспечивает отличную изоляцию и терморегулирование и поставляется в нескольких конфигурациях, обеспечивая максимальное индивидуальное конфигурирование для удовлетворения потребностей клиентов и соответствия стилю бренда.

  • Небольшой вес 
  • IP 55 
  • Одностороннее/двустороннее обслуживание
  • Инновационное терморегулирование 

Модульные шкафы с двойными стенками для установки вне помещения

шкаф с защитой от атмосферных воздействий для размещения электронного оборудования при установке вне помещения

Специально сертифицированы для применения в путевом оборудовании. Этот шкаф с алюминиевым профилем имеет съемную, простую в обслуживании двухстеночную оболочку, гибкость конструкции и размеров, а также инновационные возможности терморегулирования, что отличает его от конкурентов.

  • Алюминиевые шкафы с дополнительными стальными корпусными деталями
  • Сертифицированы для железнодорожной и телекоммуникационной отраслей
  • Инновационное терморегулирование
  • IP55, испытаны на защищенность от вандализма (RC2), огнестойкость, ударные нагрузки и вибрации
  • Устойчивость к землетрясениям и ураганам

Безрамные шкафы для электронного оборудования, предназначенные для установки вне помещения

Безрамные шкафы для электронного оборудования, предназначенные для установки вне помещения

Алюминиевый двустенный шкаф с внутренним корпусом со съемными наружными стенками является идеальным шкафом средней функциональности для использования вне помещений. Он может устанавливаться как на стене, так и на мачте и имеет доступ только с лицевой стороны. Благодаря охлаждению посредством естественной конвекции, вентилятора или теплообменника у заказчиков имеется на выбор длинный перечень стандартных решений с терморегулированием.

  • Алюминиевые шкафы
  • Инновационное терморегулирование
  • IP 55

Инструменты цифрового дизайна

Конфигуратор шкафа для электронного оборудования, предназначенного для установки вне помещения

  • Инструмент селекторного типа
  • Проводит вас через важные решения в процессе проектирования
  • Включает варианты выбора внутренних и внешних размеров, степени защиты IP, дверей и стенок, крепления на основании или на панели, требований к применению, таких как допустимого уровня шума и температуры, а также принадлежностей  
  • Предоставляет актуальную информацию нашей команде дизайнеров
  • Процесс занимает менее 5 минут

 

.

 

Конфигуратор шкафа для электронного оборудования, предназначенного для установки вне помещения

 

Материалы

Сертифицированный шкаф для электронного оборудования для применения в телекоммуникационном и сетевом оборудовании вне помещения

Буклет

Сертифицированный шкаф для электронного оборудования для применения в телекоммуникационном и сетевом оборудовании вне помещения.

Сертифицированный шкаф для применения в путевом оборудовании вне помещения

Буклет

Сертифицированный шкаф для применения в путевом оборудовании вне помещения.

Шкафы для установки вне помещений для применения в железнодорожной отрасли

Каталог

Шкафы для установки вне помещений для применения в железнодорожной отрасли

Сертифицированная защита от вандализма для шкафов вне помещения

Техническая документация

Сертифицированная защита от вандализма для шкафов вне помещения

Шкафы для установки вне помещений для применения в железнодорожной отрасли

Отчеты об испытаниях

Шкафы для установки вне помещений для применения в железнодорожной отрасли

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink