Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Сети внутри зданий

Подключение и защита вашей сети

Мобильные сети 5G быстро превратятся в виртуализированные, многопрофильные, чрезвычайно плотные гетерогенные сети, которые станут основой для транспорта следующего поколения. Мобильные сети 5G используются в системах DAS, микро- и макро-сотовых сетях для переноса функциональности с базовых станций на «стандартные» серверы в центрах обработки данных, что может упростить управление сетью и ее эксплуатацию. Беспроводные сценарии будут в авангарде этих новых архитектурных, дизайнерских и эксплуатационных тенденций, при этом системы распределения радиочастот для этих беспроводных развертываний будут быстро развиваться, основываясь на существующих топологиях и расширяя их. nVent может помочь вам в проектировании ваших решений для сетей внутри зданий с технологией 5G, с возможностью объединения множества технологий в рамках одной упрощенной инфраструктуры.

простой способ проектирования вашей сети внутри здания

Сегодня информационные технологии должны применяться повсеместно, в том числе в узких пространствах, зонах интенсивного дорожного движения и в сложных условиях. nVent предлагает один из самых широких в отрасли ассортиментов шкафов для электронного оборудования, принадлежностей и вариантов модификации, решений по охлаждению, вариантов контроля доступа, а также решений в области управления питанием и его распределения.

Шкаф Varistar CP для сетевого оборудования

  • Предварительно спроектированный кабельный шкаф
  • Шкафы могут быть расположены отдельно или рядом друг с другом
  • Встроенные аксессуары поддерживают структурированную кабельную разводку по 3 осям
  • Шкафы могут быть удобно размещены рядом с серверными шкафами и интегрированы в систему изоляции
  • Статическая нагрузка 1600 кг/3500 фт
  • Разделенные боковые панели быстрой сборки

Настенные корпуса

  • Высокая экономическая эффективность
  • Защита от несанкционированного доступа и случайного отключения
  • Решение проблем, связанных с ограниченным пространством
  • Различные варианты охлаждения
  • Идеальны для кабелей связи, сетевых устройств и связанного оборудования

Распределительные блоки питания

  • Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
  • Два соединительных кабеля (в двух направлениях длины), 3 м (с открытым концом), 2 x 3 фазы, 400 В перем. тока (красная, черная, белая зона)
  • Во время монтажа панели электропитания можно поворачивать во всех направлениях (с шагом 90°)
  • Монтажная высота 1 U
  • Блоки с розетками IEC 60320-C13 и розетками SCHUKO

Организация укладки кабелей

  • С возможностью простой прокладки электрических проводов
  • С надежным креплением больших кабельных пучков 
  • Управление отдельными кабелями
  • Меньше усилий и времени на поиск и устранение неисправностей

вентиляторы

  • Осевые вентиляторы, включая проводку, заземление и соединительный кабель
  • Полностью проводные

Контроль доступа

  • Светодиодный дисплей для отображения рабочего состояния и аварийных сигналов
  • Может использоваться с бесконтактными картами (HID и Mifare)
  • Работа в автономном режиме или в сети
  • Конфигурация «ведущий-ведомый» для ручек может быть настроена индивидуально
  • Аварийный сигнал о вандализме
  • Интегрируется в существующие системы управления и административное программное обеспечение

Услуги и инструменты проектирования

Отчеты об испытаниях

Мы испытываем наши изделия в экстремальных условиях воздействия окружающей среды (например, при высоких перепадах температуры или вибрациях).

Конфигуратор RackPower

Форма онлайн-заявки с предварительно выбранными конфигурациями.

Полезные материалы

Varistar CP - Буклет

Настенные корпуса - Каталог

Распределительные блоки питания - Каталог

Решения для сетей и центров обработки данных - Брошюра

Решения в области охлаждения - Брошюра

Электронный замок - Буклет

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать?

Свяжитесь с одним из наших специалистов и получите подробную информацию о конструкции, продукции и услугах.

Где купить

Воспользуйтесь нашим поиском для определения местонахождения торговых представительств во всем мире, чтобы быстро найти ближайшее представительство nVent.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink