Решения nVent SCHROFF помогают ученым из исследовательского центра DESY проводить передовые исследования
Сотни ученых из Немецкого Электронного Синхротрона DESY, одного из ведущих центров ускорения частиц, разрабатывают новые технологии, помогающие человечеству отвечать на актуальные вопросы в области химии, физики и медицины. Предыдущие проекты с участием DESY привели к картированию структуры вируса гриппа, увеличению срока службы нитей лампы накаливания, а также недавнему обнаружению пульсирующего гамма-излучения, исходящего от космического газового облака.
Одним из крупнейших и наиболее важных проектов DESY является Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах, Европейский XFEL. Европейский XFEL — это ускоритель частиц, генерирующий самый сильный и яркий в мире рентгеновский луч. В туннеле длиной 3,4 километра система магнитов и вакуумов ускоряет электроны почти до скорости света, создавая интенсивные вспышки лазерного рентгеновского излучения. Благодаря этим вспышкам можно получать изображения атомных процессов, происходящих за доли секунды. Лазер относительно новый, однако ученые в области медицины, химии, физики, материаловедения, нанотехнологий, электроэнергетики и электроники уже используют эту машину.
Совместные усилия
Сотрудничая с несколькими группами исследователей и инженеров из многочисленных международных организаций, DESY и команда инженеров компании nVent SCHROFF разработали спецификации для нового стандарта: MicroTCA.4. MTCA.4 обеспечивает высокую эффективность и надежность, требуемые от таких точных машин, как Европейский XFEL.
Среда точности
Система компьютеров и электроники, запускающая ускоритель, должна работать максимально эффективно и с точным соблюдением сроков, учитывая огромное количество данных, собираемых этими машинами — временные метки с точностью до доли секунды в каждой точке данных крайне важны для систематизации результатов эксперимента.
Система MTCA.4 компании nVent SCHROFF оснащена сверхбыстрыми соединениями для передачи данных, позволяющими считывать данные в режиме реального времени. Многие операции в машине выполняются менее чем за миллиардную долю секунды, что позволяет собирать точные данные.
Надежность в эксплуатации
Ежедневно группы ученых со всего мира сменяют друг друга, используя ускоритель Европейского XFEL для проведения своих исследований, поэтому оборудование работает круглосуточно и без выходных. Многие из основных частей MTCA.4 резервируемы, что означает, что при прекращении работы одной из них доступна резервная копия. Кроме того, MTCA.4 дает возможность удаленного управления; контроль всех функций системы MTCA.4 осуществляется с удаленных компьютеров, и многие действия могут также выполняться удаленно. Наконец, MTCA.4 компании nVent защищена от излучения и тепла, которые могут повредить хрупкие компоненты компьютера.
«Европейский XFEL с самого начала полностью полагался на MTCA.4», — говорит Кай Релих (Kay Rehlich), инженер DESY. «Поскольку она работала с самого начала, никто не мог поверить, насколько быстро и гладко она работает. Оборудование, полученное от компании SCHROFF, просто работает, я не могу вспомнить ни один крейт в оборудовании, вышедший из строя».
Благодаря бесперебойной и надежной работе Европейского XFEL ученые могут максимально эффективно использовать свое время и сосредоточиться на поиске лекарств от болезней, изобретении новых технологий и углублении представления человечества о нашей Вселенной.