nVent представляет опорные кронштейны с повышенной гибкостью для шкафов для электронного оборудования
Опорные кронштейны nVent SCHROFF, доступные для мониторов с клавиатурой и мышью или без них
ЛОНДОН — 8 июня 2021 г.. Компания nVent Electric plc (NYSE:NVT) («nVent»), мировой лидер в области решений для подключения электрических систем и обеспечения их безопасности, сегодня представила два новых опорных кронштейна для платформ шкафов для электронного оборудования nVent SCHROFF Novastar и Varistar.
Эти опорные кронштейны, идеально подходящие для применения с целью испытаний и измерений, доступны для клавиатуры, видеомонитора и мыши или только для монитора. Обе модели обеспечивают превосходную гибкость с большим диапазоном поворота, наклона и позиционирования. Когда кронштейн монитора не используется, его можно сложить на глубину до 127 мм и установить рядом с панелью шкафа для экономии места.
«В научно-исследовательских институтах или лабораториях оператор часто взаимодействует с электроникой, размещенной в шкафах, — сказал Прадипто Боумик, менеджер по вопросам производства шкафов для электронного оборудования. — Новые опорные кронштейны nVent SCHROFF обеспечивают операторам гибкость и функциональность, позволяя им удобно и эффективно выполнять свою работу».
Две модели опорных кронштейнов обычно изготовлены из стали и алюминия и совместимы со шкафами для электронного оборудования Novastar и Varistar компании nVent SCHROFF. Для шкафов Novastar прочный кронштейн легко крепится к раме шкафа, а опорный кронштейн Varistar крепится к боковой панели; обе модели могут быть дооснащены при необходимости.
Две конструкции оснащены шарнирами, обеспечивающими свободу вращения (поворот кронштейна на 180° или панорамная регулировка на 90° вправо и влево), поворота (+65° вверх и –30° вниз) и наклона для обеспечения идеального рабочего положения как для портретных, так и для ландшафтных дисплеев. Даже при таком диапазоне движения кабели защищены и надежно закреплены благодаря встроенным кабельным каналам в опорном кронштейне.
Подставка только для мониторов позволяет устанавливать мониторы с диагональю до 24 дюймов и выдерживает максимальный вес 8 кг. Опорный кронштейн для монитора и клавиатуры предназначен для мониторов с диагональю до 27 дюймов и максимальным весом до 10 кг. Крепление мониторов к опоре осуществляется с помощью VESA MIS-D с точками крепления 100 × 100 мм и 75 × 75 мм.
О компании nVent
Компания nVent — ведущий мировой поставщик решений для подключения электрических систем и обеспечения их безопасности. Мы считаем, что наши передовые электротехнические решения делают электрические системы более безопасными и, таким образом, способствуют созданию более безопасного мира в целом. Мы проектируем, производим, распространяем, устанавливаем и обслуживаем высокопроизводительное оборудование, а также предлагаем решения в области подключения и обеспечения безопасности для самой чувствительной аппаратуры, сложных зданий и критических процессов. У нас вы найдете обширный ассортимент корпусов, электрических соединителей и фиксаторов, а также решения для терморегуляции. Мы поставляем оборудование ведущим в своих отраслях компаниям, которые ценятся во всем мире за качество, надежность и прогрессивность своих товаров и услуг. Главный офис нашей компании расположен в Лондоне (Великобритания), а офис управления – в Миннеаполисе (США). В нашем портфолио представлены бренды электротехнического оборудования с более чем 100-летней историей, а также такие торговые марки, как nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER являются торговыми марками, принадлежащими компании nVent Services GmbH или ее аффилированным лицам по праву собственности или на основании лицензии.
Контакты для СМИ
Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
Jasmin Goelzenleuchter