Расширенный ассортимент систем PXI Express
nVent расширяет ассортимент продукции SCHROFF для систем PXI за счет добавления 18-слотовой системы SCHROFF PXI Express с модульной структурой, которая используется в комплексных системах измерения и моделирования Система PXI-Express производства компании SCHROFF является преемницей систем PXI и основана на высокоскоростной шине PCIe.
SCHROFF PXI Express — это модульная система, состоящая из стандартных узлов; она обеспечивает высокую гибкость и позволяет экономично адаптировать системное решение к требованиям заказчика.
Новая 18-слотовая система PXIe основана на модульном корпусе SCHROFF RatiopacPRO с концепцией интеллектуальной вентиляции и встроенным управляемым вентилятором. Данная система оснащена системным слотом, слотом синхронизации системы для подачи очень точных сигналов синхронизации, а также 16 гибридными слотами для плат PXI Express или PXI, размещенными в секции шириной 84 HP (19 дюймов). Указанные гибридные слоты обеспечивают полную обратную совместимость системы и облегчают поэтапный переход с PXI на PXI Express.
Объединительная плата 18-слотовой системы PXIe получила преимущественно пассивную конструкцию. Необходимые функции моста PCI, коммутатора PCIe и синхронизации реализуются с помощью тех же отдельных модулей, которые используются для меньшей системы PXIe с 8 слотами. В данной системе реализовано еще больше интегрированных функций: 2 модуля моста PCI для 2 x 8 позиций разъемов PCI для обеспечения возможности связи со всеми 16 гибридными слотами с помощью шины PCI, 4 коммутаторов PCIe и одного триггерного моста, соединяющего сегменты шины друг с другом индивидуально и однонаправленно. Высокопроизводительный блок питания, предназначенный для промышленного применения, обеспечивает систему традиционным напряжением ПК (3,3 В, 5 В, ±12 В и 5 В в режиме ожидания). Если главный выключатель активирован, систему можно запустить или выключить с помощью кнопки. Кнопка оснащена светодиодным кольцевым индикатором, который может использоваться для отображения различных состояний системы, например «Нормальная работа» (светодиодный индикатор горит зеленым цветом) или «Критическая температура» (светодиодный индикатор мигает красным цветом). Это реализовано с помощью дополнительного микроконтроллера на объединительной плате. Эта функция была модернизирована для меньшей системы PXIe с 8 слотами, что означает, что пользователи будут иметь легкий доступ к полезной системной информации.