Wall mount cabinets with flexible access and modular integration:
- Высокая экономическая эффективность
- Защита от несанкционированного доступа и случайного отключения
- Решение проблем, связанных с ограниченным пространством
- Различные варианты охлаждения
- Идеальны для кабелей связи, сетевых устройств и связанного оборудования
Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 12 результатов
"Epcase 10"" Wall Mount Cabinet, 12 U, 280 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 12 U
- Высота изделия: 612 мм
- Ширина изделия: 345 мм
- Глубина изделия: 280 мм
- Масса: 23 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Степень защиты: IP 20
№ в каталоге:
10238-153
"Epcase 10"" Wall Mount Cabinet, 4 U, 280 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Тип: настенный монтаж
- Высота стойки: 4 U
- Высота изделия: 262 мм
- Ширина изделия: 345 мм
- Глубина изделия: 280 мм
- Масса: 5 кг
- ЭМС-экранирование: Нет
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Степень защиты: IP 20
№ в каталоге:
10238-151
"Epcase 10"" Wall Mount Cabinet, 8 U, 280 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 8 U
- Высота изделия: 462 мм
- Ширина изделия: 345 мм
- Глубина изделия: 280 мм
- Масса: 10 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Степень защиты: IP 20
№ в каталоге:
10238-152
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 12 U, 400 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 12 U
- Высота изделия: 612 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 400 мм
- Масса: 24 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 35 кг
- Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-156
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 12 U, 500 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 12 U
- Высота изделия: 612 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 500 мм
- Масса: 25 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 30 кг
- Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-157
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 16 U, 400 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 16 U
- Высота изделия: 812 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 400 мм
- Масса: 28 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 35 кг
- Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-160
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 16 U, 500 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 16 U
- Высота изделия: 812 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 500 мм
- Масса: 30 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 30 кг
- Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-161
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 16 U, 600 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 16 U
- Высота изделия: 812 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 600 мм
- Масса: 32 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-162
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 20 U, 500 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 20 U
- Высота изделия: 962 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 500 мм
- Масса: 34 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 30 кг
- Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-165
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 20 U, 600 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 20 U
- Высота изделия: 992 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 600 мм
- Масса: 38 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-166
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 9 U, 300 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 9 U
- Высота изделия: 487 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 300 мм
- Масса: 18 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 60 кг
- Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-151
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 9 U, 400 Depths"
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Epcase
- Высота стойки: 9 U
- Высота изделия: 487 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 400 мм
- Масса: 20 кг
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Материал: сталь
- Статическая нагрузка: 35 кг
- Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1
№ в каталоге:
10236-152