Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Системы VPX

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 3 результата

Система VPX, настольная, высота 4 U, 5 слотов, подключаемый источник питания

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 5
  • Тип: настольный корпус
  • Тип объединительной платы: VPX с топологией полной сетки
    • Передача данных: 10 GbE
    • Мощность на слот: 30 Вт
    • Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
    • Направление воздушного потока: Спереди назад
    • Высота стойки: 4 U
    • Тип источника питания: (1) сменный источник питания
    • Источник питания в комплекте: да
    • Задняя панель ввода-вывода: Нет
    • Соответствует: ANSI/VITA 46.0-2019
    • Глубина изделия: 275 мм
    • Высота изделия: 177 мм
№ в каталоге:
20836-444

Система VPX, настольная, высота 4 U, 5 слотов, подключаемый источник питания, с задним входом/выходом

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 5
  • Тип: настольный корпус
  • Тип объединительной платы: VPX с топологией полной сетки
    • Передача данных: 10 GbE
    • Мощность на слот: 30 Вт
    • Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
    • Направление воздушного потока: Спереди назад
    • Высота стойки: 4 U
    • Тип источника питания: (1) сменный источник питания
    • Источник питания в комплекте: да
    • Задняя панель ввода-вывода: да
    • Соответствует: ANSI/VITA 46.0-2019
    • Глубина изделия: 275 мм
    • Высота изделия: 177 мм
№ в каталоге:
20836-447

Система VPX, повышенной прочности, 10 U, 10 слотов, подключаемый источник питания

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 10
  • Тип: Усиленное крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: VPX, VITA 65
    • Передача данных: 10 GbE; PCIe Gen3
    • Мощность на слот: 50 Вт
    • Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
    • Направление воздушного потока: Спереди назад
    • Высота стойки: 10 U
    • Тип источника питания: (1) сменный источник питания
    • Источник питания в комплекте: да
    • Задняя панель ввода-вывода: да
    • Соответствует: ANSI/VITA 46.0-2019
    • Мощность: 1000 Вт
    • Глубина изделия: 490 мм
    • Высота изделия: 443,7 мм
    • Ширина изделия: 480 мм
№ в каталоге:
20836-780
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink