Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 24 результатов
Привод и шаровой клапан для LHX+ 5 кВт и 10 кВт
- Тип изделия: Клапан управления
- Линейка изделий: Varistar
- Подходит для: Varistar; Varistar CP
№ в каталоге:
23130-669
Соединительный кабель для термостата, гигростата, вентилятора, нагревателя
- Тип изделия: кабель
№ в каталоге:
62150-264
Набор контроллеров для LHX+ 5 кВт и 10 кВт
- Тип изделия: Устройство управления
- Линейка изделий: Varistar
- Подходит для: Varistar; Varistar CP
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Ширина изделия: 150 мм
- Высота изделия: 130 мм
№ в каталоге:
23130-664
Контроллер для LHX+ 5 кВт и 10 кВт
- Тип изделия: Устройство управления
- Линейка изделий: Varistar
- Подходит для: Varistar; Varistar CP
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Ширина изделия: 150 мм
- Высота изделия: 130 мм
№ в каталоге:
23130-668
DIN-рейка для термостата со встроенным датчиком температуры
- Тип изделия: DIN-рейка
- Высота изделия: 7,3 мм
№ в каталоге:
21120-178
Контроллер скорости вентилятора, соотв. требованиям ЭМС, с разъемом IEC
- Тип изделия: модуль управления вентилятором
- Подходит для: Varistar CP
№ в каталоге:
60118-616
Лоток вентилятора для LHX+ 10 кВт
- Тип изделия: вентиляторный лоток
- Линейка изделий: Varistar
- Подходит для: Varistar; Varistar CP
- Ширина изделия: 215,15 мм
- Глубина изделия: 126,3 мм
- Высота изделия: 244,24 мм
- Цвет: светло-серый
- Код цвета: RAL 7035
№ в каталоге:
29714-025
Лоток вентилятора для LHX+ 5 кВт
- Тип изделия: вентиляторный лоток
- Линейка изделий: Varistar
- Подходит для: Varistar; Varistar CP
- Ширина изделия: 443,4 мм
- Глубина изделия: 126,3 мм
- Высота изделия: 244,24 мм
- Цвет: светло-серый
- Код цвета: RAL 7035
№ в каталоге:
29714-026
Гидростат, относительная влажность воздуха, регулируемая, 40—90 %, 230 В перем. тока.
- Тип изделия: Гигростат
№ в каталоге:
60715-213
Гигростат с заданной относительной влажностью 65 %, 230 В перем. тока.
- Тип изделия: Гигростат
№ в каталоге:
60715-138
Дисплей для контроллера LHX+
- Тип изделия: Дисплей/панель оператора
- Подходит для: Varistar; Varistar CP
№ в каталоге:
23130-666
Комплект для системы регулирования подачи воды LHX+
- Тип изделия: Комплект трубных вставок
- Подходит для: Varistar; Varistar CP
№ в каталоге:
23130-663
Сетевой кабель питания для термостата (SCHUKO/UTE), 230 В перем. тока
- Тип изделия: Кабель питания
№ в каталоге:
20118-719
Термостат с цифровым дисплеем, 115 В перем. тока
- Тип изделия: Термостат
- Напряжение перем. тока: 115 В
№ в каталоге:
60715-133
Термостат с цифровым дисплеем, 230 В перем. тока
- Тип изделия: Термостат
- Напряжение перем. тока: 230 В.
№ в каталоге:
60715-132
Термостат со встроенным датчиком температуры для охлаждения
- Тип изделия: Термостат
- Материал: Пластмасса
- Степень защиты: IP 20
- Цвет: светло-серый
- Код цвета: RAL 7035
- Высота изделия: 60 мм
- Ширина изделия: 33 мм
- Глубина изделия: 43 мм
- Количество в упаковке: 1
№ в каталоге:
ETR201
Термостат со встроенным датчиком температуры для нагревателей или вентиляторов
- Тип изделия: Термостат
№ в каталоге:
20715-002
Термостат со встроенным датчиком температуры для нагревания
- Тип изделия: Термостат
- Материал: Пластмасса
- Степень защиты: IP 20
- Цвет: светло-серый
- Код цвета: RAL 7035
- Высота изделия: 72 мм
- Ширина изделия: 40 мм
- Глубина изделия: 43 мм
- Количество в упаковке: 1
№ в каталоге:
ETR202
Термостат с сетевым кабелем для лотка вентилятора, 230 В перем. тока
- Тип изделия: Термостат
- Напряжение перем. тока: 230 В.
- Подходит для: Varistar CP
№ в каталоге:
23130-163
Термостат с сетевым кабелем для лотка вентилятора, 230 В перем. тока
- Тип изделия: Термостат
- Напряжение перем. тока: 230 В.
- Подходит для: Varistar CP
№ в каталоге:
24630-116
Термостат с сетевым кабелем, 230 В перем. тока
- Тип изделия: Термостат
- Напряжение перем. тока: 230 В.
- Подходит для: Varistar CP
№ в каталоге:
24630-119
Переключатель сетей электропитания переменного тока для Varistar LHX 20
- Тип изделия: Резервный источник питания
- Глубина изделия: 120 мм
- Высота изделия: 333 мм
- Ширина изделия: 62 мм
№ в каталоге:
23207-115