Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

311 Устройство для вставки / устройство для извлечения

  • Встроенный фиксирующий механизм
  • Доступна индивидуальная шелкография
  • Обеспечение самокомпенсации допусков печатных плат
  • Соответствие 2-ому уровню обслуживания; можно использовать в перчатках, специальные инструменты не требуются
  • Разработан в соответствии с VITA 48.4 и 48.2
  • Поддержка положительного давления на разъемах во время активации фиксатора Card-Lok
Подробнее

№ в каталоге:

HA311-TC
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK

Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Серия 311 была разработана в соответствии с VITA 48.4 и 48.2, чтобы обеспечить 10-кратное механическое усиление при вставке и извлечении плат с разъемами с высокой плотностью контактов. Встроенная пружина обеспечивает положительное давление на разъемы во время активации фиксатора Card-Lok и согласованную самокомпенсацию допусков печатных плат. Серия 311-TC идеально подходит для обслуживания 2-го уровня; может использоваться в перчатках, и специальные инструменты не требуются.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink